Cámaras de detección de gas para un futuro más seguro y limpio

La presión está activada. Con el Reglamento de metano de la UE (2024/1787) en vigor, los productores de energía de toda Europa están sometidos a un mayor escrutinio para detectar y reparar fugas de metano en todas sus operaciones. ¿El objetivo? Garantizar la prevención de la liberación evitable de metano en la atmósfera y reducir las emisiones en toda la cadena de suministro de combustibles fósiles, tanto dentro de la UE como a nivel mundial.

En FLIR, estamos aquí para ayudarle a cumplir estos estándares en evolución de forma segura, eficiente y con confianza a través de nuestras cámaras avanzadas de detección óptica de gas (OGI) de la serie G: FLIR Gx320, G620 y Gx620.

Detección de gas de nueva generación, diseñada para el cumplimiento

La serie G de FLIR está diseñada para que la detección de fugas de gas sea más rápida, segura y precisa que nunca. Tanto si supervisa una refinería, una plataforma marítima o una planta de procesamiento de gas, estas cámaras OGI refrigeradas ofrecen una precisión máxima al detectar metano, hidrocarburos y más de 400 compuestos orgánicos volátiles (COV).

Ventajas clave de la serie G:

  • Sensibilidad de fuga tipo 1: Detecte fugas de tan solo 17 g/h
  • Cuantificación en la cámara: Mida al instante el tamaño y el tipo de fuga; no se requieren herramientas adicionales.
  • Escanee de forma más inteligente, no más dura: Inspeccione áreas hasta 9 veces más rápido que los olfateadores de gas tradicionales
  • Termografía de alta resolución: Resolución IR de hasta 640 × 480 para obtener imágenes más claras y precisas
  • Contraste térmico mejorado: Mejore la visibilidad de la nube de gas con una diferenciación precisa de la temperatura

Serie G-Front.png

Diseñado para desafíos del mundo real

La detección de gas no se produce en condiciones de laboratorio perfectas; se produce en entornos resistentes y potencialmente peligrosos. Por eso la serie G está diseñada teniendo en cuenta la durabilidad y la flexibilidad:

  • Certificado para ubicaciones peligrosas: Aprobado para clase 1, división 2 o zona 2
  • Conforme a ATEX: Gx320 y Gx620 cumplen los estándares europeos para atmósferas explosivas
  • Diseño ergonómico: Cuerpo ligero y pantalla táctil LCD giratoria de 4 pulgadas para inspecciones sencillas en áreas estrechas o elevadas

Cumplimiento simplificado

La nueva regulación del metano exige algo más que detección; exige pruebas. Las cámaras de la serie G de FLIR están diseñadas para agilizar la documentación y simplificar los flujos de trabajo de cumplimiento.

Características de cumplimiento de la serie G:

  • Modo multi-REC: Grabe vídeo de espectro infrarrojo y visible al mismo tiempo
  • Anotación en la cámara: Resalte fuentes de fugas, grabe notas de voz y etiquete datos importantes sobre la marcha
  • Almacenamiento en la nube con FLIR Ignite: Cargue automáticamente imágenes y vídeos desde el campo
  • Conectividad inteligente: Sincronice con tabletas y dispositivos móviles a través de Wi-Fi o Bluetooth® para la transferencia instantánea de datos y la generación de informes

Esté preparado. Siga cumpliendo con las normas. Proteja lo que importa.

Las cámaras OGI de la serie G de FLIR no son solo herramientas, sino que son una solución completa para abordar las emisiones de metano mientras respaldan sus objetivos de cumplimiento, mejoran la seguridad operativa y evitan sanciones reglamentarias.

Vea cómo las cámaras FLIR Gx320, G620 o Gx620 pueden transformar su programa de detección de gas.

Reserve una demostración hoy mismo

Back to top