Siete detalles que debe buscar en un sistema de imágenes acústicas

Fugas de aire comprimido, fugas del sistema de vacío, descargas eléctricas parciales… Todos estos son costosos problemas del sistema que conducen a interrupciones no planificadas, reducción de la productividad y consumo de energía, y pueden afectar negativamente a la seguridad de los trabajadores. La obtención de imágenes ecográficas con una cámara acústica es una forma eficaz y fácil de usar para detectar estos problemas del equipo como parte de un plan completo de gestión de activos. La generación de imágenes acústicas normalmente permite a los profesionales completar sus inspecciones 10 veces más rápido que con los métodos tradicionales.

Entonces, ¿qué debe buscar a la hora de elegir una cámara acústica? Aquí tiene siete cosas que debe tener en cuenta antes de tomar su decisión de compra.


1- USO CON UNA SOLA MANO

Para un funcionamiento seguro de cualquier herramienta de mano, es imprescindible que la exploración se realice con una mano para que la otra mano se pueda usar para agarrarse a las barandillas o pueda estar libre para ajustar el equipo de seguridad, como cascos o gafas. El tener una mano libre también garantiza una fácil documentación a través de la pantalla táctil para garantizar la identificación precisa de los objetivos y la creación rápida de informes.

imageqtpr.png


Apoyo para la toma de decisiones

La cuantificación de las fugas de aire comprimido, incluido el coste estimado de las fugas, ayuda a los departamentos de mantenimiento a priorizar las reparaciones y facilita a los responsables de mantenimiento señalar el impacto que su equipo está teniendo en los resultados de la empresa.

Los problemas de descarga parcial pueden ser difíciles de diagnosticar para los nuevos inspectores con técnicas tradicionales, lo que conduce a incertidumbre o falta de acción sobre las medidas correctivas. Los generadores de imágenes acústicas no solo localizan problemas de descarga parcial, sino que también clasifican el tipo, evalúan la gravedad del problema, proporcionan una acción correctiva clara, eliminan esa incertidumbre y permiten a los responsables de mantenimiento tomar decisiones rápidas y eficaces para reducir los costes de mantenimiento o incluso evitar fallos catastróficos del equipo.


Software adecuado

Las necesidades de software varían. Algunos usuarios prefieren que la herramienta esté integrada lo máximo posible, mientras que otros desean que el análisis y la generación de informes sean sencillos, sin coste y sin instalación informática. Muchos necesitan un software local que no se conecte a ningún proveedor de servicios en la nube de terceros debido a políticas de TI restrictivas.

Otro factor puede ser el deseo de combinar la inspección por termografía y por imágenes ultrasónicas en un paquete de software, un informe o incluso en la misma página para que pueda comparar directamente un problema utilizando dos modalidades de inspección diferentes.

Sea cual sea su situación, es importante elegir un sistema que cumpla con los requisitos adecuados para su negocio y que sea capaz de crecer con usted a medida que madure su programa de mantenimiento predictivo. La FLIR Si124 pone a disposición todas estas opciones.


NÚMERO DE MICRÓFONOS – CUANTOS MÁS MEJOR

En la búsqueda de la reducción del ruido, cuanto más mejor. Las cámaras de imágenes acústicas pueden emplear docenas de micrófonos del sistema microeléctrico-mecánico (MEMS) para recoger y caracterizar el sonido. Aunque los MEMS son pequeños, utilizan poca potencia y son muy estables, también generan su propio ruido, que interfiere con la capacidad de un micrófono individual para captar sonidos muy silenciosos. La solución para lograr el máximo rendimiento es aumentar el número de micrófonos que se utilizan; simplemente duplicar el número de micrófonos mejora la relación señal/ruido lo suficiente como para eliminar tres decibelios de sonidos no deseados.

Considere este ejemplo. Un micrófono puede crear suficiente ruido propio como para hacer imposible que el sistema detecte una fuga de aire comprimido que genere una señal de 16,5 kHz.

imagewv3n.png

Una cámara acústica con 32 micrófonos podría detectar esa fuga, pero la relación señal/ruido sigue siendo demasiado baja para oír algo que haga menos ruido.

imagej8qxh.png

Por el contrario, una cámara con 124 micrófonos puede detectar tanto la fuga de 16,5 kHz como una de 18,5 kHz, lo que facilita la detección, localización y cuantificación de la pequeña fuga.

imagezhlg.png


RANGO DE FRECUENCIA ÓPTIMO

Una de las primeras características que verá en la hoja de datos de una cámara acústica es el rango de frecuencia de la cámara. Es posible que piense que necesita el rango más amplio posible para captar el rango más amplio de sonidos. En realidad, el rango de frecuencia más eficaz para detectar ondas de ultrasonido creadas por fugas de aire comprimido o una descarga parcial es de entre 20 y 30 kHz, por varias razones.

Para fugas de aire comprimido o gas, el rango de 20 a 30 kHz ayuda a distinguir las fugas del ruido de fondo en una fábrica. La amplitud del ruido de la maquinaria suele alcanzar picos inferiores a 10 kHz y tiende a cero a 60 kHz, mientras que la mayoría de las fugas alcanzan un pico entre los 20 y los 30 kHz. Dado que existe una mayor diferencia entre el ruido de fuga y el ruido de fondo entre los 20-30 kHz, en comparación con las frecuencias más altas, es más fácil detectar la fuga de aire en este rango de frecuencia.

imagehykhe.png

Tanto el ruido del aire comprimido como el de la maquinaria siguen la misma tendencia de amplitud descendente en el rango de frecuencia de 30 a 60 kHz, lo que dificulta su distinción. Por lo tanto, trabajar dentro del rango de 20 a 30 kHz es más eficaz.

Para los usuarios que buscan fugas o descargas parciales a distancia, el rango de 10 a 30 kHz es, una vez más, óptimo. Esto se debe a que el aire absorbe las ondas de mayor frecuencia y, por lo tanto, recorre distancias más cortas. Para detectar fugas a larga distancia o descargas parciales de equipos de alta tensión en exteriores, es necesario ajustar la cámara a sonidos de menor frecuencia y que viajen más lejos.

Los sonidos de frecuencia más alta, de hasta 65 kHz, son idóneos para detectar problemas que se puedan inspeccionar a distancias cercanas, como fugas de aire comprimido, gas comprimido o vacío. Su cámara acústica debería poder ajustarse para utilizar el espectro de frecuencias más adecuado para la tarea que se esté realizando.

image1155n.png

Curvas que muestran el cambio relativo del volumen del sonido con la distancia para diferentes frecuencias ultrasónicas


ANÁLISIS INTELIGENTE

La tecnología de ultrasonidos tradicional detecta problemas a través de la sintonización de frecuencias, pero existe otra tecnología más eficaz que hace uso de los avances que han tenido lugar recientemente en la potencia informática y el aprendizaje automático. La FLIR Si124 utiliza el aprendizaje automático para distinguir las características del sonido distintas de la frecuencia de la misma manera que usted puede distinguir entre los sonidos creados por dos instrumentos musicales diferentes que tocan la misma nota (es decir, la misma frecuencia). Para la Si124 es fácil distinguir entre una fuga de aire y el ruido de fondo de la máquina porque esas dos fuentes suenan tan diferentes como una campana de una armónica.

Además, el aprendizaje automático hace que el funcionamiento de la herramienta sea mucho más sencillo para el análisis de descargas parciales. Los expertos en el reconocimiento de defectos ecográficos “etiquetan” los datos, proporcionando orientación sobre la gravedad del problema y las acciones correctivas adecuadas. Como resultado, obtiene el beneficio de su experiencia y pericia sin tener que invertir en varios días de formación y cientos de horas de prácticas. Esto es similar en muchos aspectos a las aplicaciones de traducción de idiomas de su smartphone, que traducen texto por usted sin necesidad de tener que pasar años aprendiendo un nuevo idioma.

imagenrqh.png


BATERÍA REEMPLAZABLE IN SITU

Los usuarios de herramientas profesionales siempre tienen una batería de reserva en el cargador, por si acaso, porque nunca se sabe cuándo se les pedirá que solucionen un problema. En su herramienta de obtención de imágenes acústicas se debería poder cambiar fácilmente las baterías sobre el terreno para que pueda cargarlas y trabajar al mismo tiempo.

Gracias por dedicar tiempo a aprender sobre las cámaras de imágenes acústicas. Esperamos que se ponga en contacto con FLIR para solicitar una demostración de esta herramienta tan potente y fácil de usar. Tanto si desea utilizarla para la localización y cuantificación de fugas como para la localización y el análisis de descargas parciales, sabemos que quedará muy impresionado con la Si124.

Contacto para la demostración

Artículos relacionados

Historia de la aplicación

Localice rápidamente descargas parciales (DP) con una cámara de detección de fugas por ultrasonido

Read more
Conceptos fundamentales

Visualización de sonido con la FLIR Si124: una cámara ultrasónica de detección de fugas

Read more
Back to top