Reducción de la pérdida de energía y mejora de la seguridad en la producción de vidrio con imágenes acústicas

La precisión y la eficiencia definen la producción moderna de vidrio, pero las fugas de aire comprimido y gas no detectadas amenazan ambas. La tecnología de imágenes acústicas de Flir ayuda a los fabricantes a encontrar y solucionar fugas rápidamente, convirtiendo las pérdidas invisibles en ahorros de energía medibles y una mayor seguridad en cada etapa de la producción.

Medio siglo de innovación que transforma la industria mundial del vidrio


La industria mundial del vidrio, que vale más de 120 000 millones de USD al año, abarca vidrio plano, vidrio de recipiente y productos especializados. En los últimos 50 años, el sector ha experimentado un cambio radical:

  • Década de 1970: El auge del vidrio flotado en Europa, Norteamérica y Japón mejoró drásticamente la calidad superficial, redujo el coste y permitió tamaños de lámina más grandes, sentando las bases para el vidrio arquitectónico moderno.
  • De 1980 a 1990:el rendimiento saltó de nuevo con vidrio revestido y aislado. Los revestimientos de baja emisividad (baja emisividad) ayudaron a frenar la ganancia de calor solar al tiempo que mantenían la transparencia, impulsando el crecimiento de edificios con eficiencia energética.
  • De 2000 a hoy: La automatización, la robótica y los controles digitales revolucionaron la producción. Los hornos controlados por ordenador, la supervisión de la calidad en tiempo real y los sistemas de corte automatizados elevaron la producción, la consistencia y el rendimiento al tiempo que redujeron los residuos.

En medio de este progreso, el rendimiento medioambiental sigue siendo el centro de atención, desde la fusión de bajas emisiones hasta una gestión energética más inteligente en toda la planta. Sin embargo, un “material” esencial sigue escapando de la atención con demasiada frecuencia: el aire.

Pérdida de energía por fugas de aire comprimido invisibles


El aire comprimido acciona válvulas, impulsa transportadores neumáticos, alimenta herramientas y purga moldes a través de líneas de conformación, máquinas IS, estaciones de recubrimiento y celdas de embalaje. También es una de las empresas de servicios públicos más caras de una planta de vidrio, y las fugas son el impuesto sigiloso.

Incluso las pequeñas aberturas purgan silenciosamente la energía, la presión más baja de la línea y las desviaciones de calidad del riesgo. Considere este ejemplo de regla de pulgar:

Una fuga de 3 mm a 6 bar que funciona 8000 horas al año puede costar ≈ 2800 € en energía desperdiciada, por fuga.

Es irónico: un sector que ha avanzado en la conservación de energía sigue quemando combustible para comprimir el aire que posteriormente se filtra a la atmósfera. El verdadero desafío no es solucionar fugas, sino encontrarlas rápidamente en instalaciones grandes, ruidosas y complejas, de forma segura y sin tiempo de inactividad.

Detecte, cuantifique y priorice fugas al instante con la tecnología de generación de imágenes acústicas

cámara de imágenes acústicas que detecta fugas de aire comprimido


Flir es líder mundial en el diseño y la fabricación de cámaras termográficas y acústicas portátiles. La cámara acústica Si2-LD portátil y ligera simplifica la detección de fugas:

  • Los micrófonos ultrasensibles «ven» el sonido y superponen un mapa de intensidad acústica en la imagen visual para detectar fugas, incluso pequeñas de difícil acceso.
  • Trabaje desde una distancia segura sin necesidad de apagar el equipo ni entrar en zonas peligrosas.
  • El ancho de banda de 2 a 130 kHz proporciona una detección precisa en entornos industriales ruidosos típicos de operaciones de extremo caliente y extremo frío.
  • Dos potentes luces de trabajo LED ayudan a identificar componentes en áreas con poca luz, lo que permite realizar inspecciones de forma rápida y precisa.
  • La estimación integrada admite el tamaño de las fugas y el impacto en los costes para priorizar primero las reparaciones de mayor valor.

El aire comprimido no es el único medio presurizado que puede detectar la Si2-LD. Con el software integrado, los ingenieros pueden identificar y cuantificar fugas de oxígeno, nitrógeno, amoniaco y otros gases utilizados comúnmente en la producción de vidrio y servicios públicos. Más allá del coste energético, estos gases pueden suponer riesgos de seguridad si se permiten acumularse, lo que aumenta la probabilidad de peligros de incendio o condiciones tóxicas.

Vea la generación de imágenes acústicas Flir en acción

¿Listo para reducir residuos y mejorar la seguridad en toda su planta?

 Reserve una demostración hoy mismo

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Artículos relacionados

Historia de la aplicación

Reducción de las emisiones de dióxido de carbono con un detector acústico de fugas de aire

Read more
Nota técnica

Agilice la gestión de usuarios y cámaras acústicas con la función de organización

Read more
Caso práctico

Detección de fugas en sistemas de aire comprimido: Un caso práctico del éxito de Air Power East con la cámara de imagen acústica FLIR Si124

Read more
Back to top