Las cámaras térmicas fijas mejoran el control de procesos y la garantía de calidad

El uso de plástico para piezas como tableros de instrumentos y parrillas de deshielo es común en la industria automotriz porque estos materiales livianos no solo hacen que los vehículos sean más eficientes en cuanto a combustible, sino que también permiten una gran libertad de diseño y flexibilidad. Estos componentes se unen mediante soldadura por infrarrojos (IR). Mientras que la soldadura IR crea una fuerte unión, es fundamental para los fabricantes asegurar que las soldaduras alcancen la temperatura y el calor correctos de manera uniforme. De lo contrario, la soldadura podría fallar, lo que provoca costosas retiradas.

A50-A70 welding process.jpg

Soldadura IR para plásticos

La soldadura por infrarrojos crea un sello hermético de alta resistencia al utilizar un plato emisor de infrarrojos para fundir las superficies de unión. A continuación, se retira el plato y las mitades de la pieza se accionan juntas y se permite que se resolidifiquen bajo presión. Por desgracia, no hay forma visual de saber si la soldadura se realizó con éxito sin detener la producción para una inspección.

La solución a este problema de control de calidad es el uso de cámaras termográficas.

A315_INFRARED_Automotive_Plastic_Welding.JPG A50-A70 plastic weld 2.jpg

La monitorización del proceso de soldadura IR con imágenes térmicas permite a los fabricantes capturar soldaduras que caen fuera de los límites de control de temperatura superior o inferior.

Una cámara infrarroja colocada en una posición fija a lo largo de la línea de producción puede ilustrar de forma repetida y precisa los patrones térmicos y los gradientes necesarios para identificar fallos en la soldadura IR. Una imagen térmica también puede mostrar una forma incompleta, un perfil de temperatura no uniforme o gradientes variables. Los datos de temperatura recopilados de una cámara térmica pueden ayudar a los ingenieros de control de calidad a encontrar y corregir errores en la línea de producción para evitar la salida de productos defectuosos.

A50-70-RDK-3qtrFrtRght-01.png

Los sistemas térmicos de montaje fijo FLIR, como las cámaras avanzadas de transmisión de imágenes A50/A70, pueden transmitir datos radiométricos de temperatura lineales o comprimidos a través de protocolos de comunicación como GigE Vision y RTSP. Estas cámaras ofrecen una precisión de hasta ±2 °C (±3,6 °F) dentro de rangos de temperatura de entre -20 °C y 1000 °C (-40 °F a 3632 °F), lo que garantiza que proporcionan datos correctos y procesables para el análisis de control de calidad. La serie A50/A70 ofrece dos resoluciones de píxeles (464 × 348 o 640 × 480) y un rango de campos de visión (29°, 51° o 95°) en objetivos fijos que usted enfoca manualmente para una visión consistente. Gracias a su salida radiométrica comprimida única, estas cámaras evitan la sobrecarga de los procesadores. Cuando se empareja con la cámara visual integrada opcional, el A50/A70 puede producir imágenes MSX® patentadas por FLIR que se pueden interpretar fácilmente.

Haga clic para obtener más información sobre las cámaras de transmisión de imágenes FLIR A50-A70 o póngase en contacto con un experto de FLIR para obtener más información.

Back to top