¿Es su cámara a prueba de explosiones? Estos son los motivos por los que necesita la FLIR Cx5 en su próximo trabajo de inspección.

¿Es su cámara a prueba de explosiones? A continuación se indica por qué necesita la FLIR Cx5 en su próximo trabajo de inspección.

La FLIR Cx5 combina la comodidad y el rendimiento de la generación de imágenes de la FLIR C5 con la resistencia de una carcasa compatible con ATEX.

Con la Cx5 puede:

1. TRABAJAR CON SEGURIDAD

Los entornos potencialmente explosivos, como las plantas de petróleo y gas o las plantas químicas, deben protegerse de las fuentes de ignición. Los dispositivos electrónicos pueden ser una fuente de ignición, por lo que, cuando se utilizan en estos entornos calientes de trabajo, deben cumplir con las normativas de productos ATEX o normativas similares (p. ej., UKEX e IECEx). La FLIR Cx5 de 160 x 120 píxeles está montada en una carcasa resistente, lo que evita que cualquier posible ignición entre en la atmósfera. Esto permite a los usuarios trabajar con confianza con total seguridad.

2. TOMAR DECISIONES RÁPIDAS

En entornos calientes de trabajo, es fundamental que los inspectores puedan detectar problemas rápidamente, para que puedan minimizar su tiempo en la instalación. La FLIR Cx5 no solo es resistente y a prueba de explosiones, sino que también es compacta y muy fácil de usar. Esto permite a los profesionales de mantenimiento tener siempre a mano sus cámaras, encontrar problemas ocultos rápidamente y reducir el tiempo de diagnóstico.

 
3. LLEVAR SU CÁMARA EN EL TRABAJO

La cámara FLIR Cx5 tiene todas las características resistentes que le permitirán sobrevivir a los días más duros en el trabajo. La carcasa de la FLIR Cx5 cuenta con amortiguadores y la lente está protegida por una ventana de germanio con revestimiento antirreflectante. La pantalla a color de 3,5 pulgadas está protegida por un cristal blindado y es compatible con pantallas táctiles. Puede retirar el resistente punto de amarre en un entorno seguro para llegar al puerto de carga y almacenamiento de datos.

 

4. CUMPLIR FÁCILMENTE CON LA NORMATIVA

Las cámaras compatibles con ATEX, como las cámaras de imágenes de gas, suelen situarse en el rango de precios más alto. Esto las hace disponibles de forma limitada para una plantilla más grande. Solicitar dicha cámara normalmente requiere ayuda externa o al menos largos procedimientos de solicitud y papeleo. Con la FLIR Cx5, las organizaciones pueden equipar fácilmente a sus equipos con una cámara termográfica asequible y compatible con ATEX que les permite inspeccionar activos de forma periódica.

EN EIC 60079-0: 2018                               IEC 60079-15: 2017
EN EIC 60079-31: 2014                             IEC 60079-0: 2017
EN EIC 60079-15: 2019                             IEC 60079-31: 2013

 

5. DISFRUTAR DE LA CALIDAD TÉRMICA DE FLIR

¿Una cámara resistente de bolsillo con la calidad de imagen térmica a la que está acostumbrado de FLIR? ¿A quién no le va a gustar? La FLIR Cx5 cuenta con un sensor termográfico FLIR Lepton® y la tecnología MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por FLIR, que graba detalles visibles de la escena en las imágenes térmicas. Esto da como resultado una imagen térmica nítida, lo que permite a los inspectores detectar problemas ocultos al instante. Además, la FLIR Cx5 es compatible con FLIR Ignite, una solución segura de almacenamiento en la nube que permite a los usuarios cargar, editar, organizar y compartir directamente sus imágenes, y FLIR Thermal Studio permite ajustar sus imágenes y crear informes profesionales.

¿Quiere probar la FLIR Cx5? Consulte a su distribuidor autorizado para obtener información sobre disponibilidad.

Para obtener más información, visite https://www.flir.com/products/cx5/?vertical=condition%20monitoring&segment=solutions

 

Artículos relacionados

Back to top