El centro de datos implementa la inspección de infrarrojos de conmutadores críticos

Informática de alto rendimiento

Una de las métricas más habituales para evaluar la eficiencia en instalaciones que albergan centros de datos para instalaciones financieras, de seguros y de telecomunicaciones es la eficacia en el uso de energía (PUE por sus siglas en inglés). Las pérdidas en el sistema de distribución eléctrica suponen un 12 % de la energía total que consume el centro de datos. Además, se estima que el tiempo de inactividad no planificado en un centro de datos se eleva a más de 8000 dólares por minuto, por no mencionar el daño que provoca a la reputación de la empresa del centro de datos.

DESCARGAR LA HISTORIA DE LA APLICACIÓN

Un método para aumentar la fiabilidad es instalar dispositivos de seguridad de mantenimiento eléctrico (EMSD por sus siglas en inglés), como ventanas de infrarrojos, puertos de ultrasonidos, puertos de detección de voltaje y supervisión en línea, para permitir que las tareas de mantenimiento eléctrico energizadas puedan completarse de manera segura y eficiente.

IR-Windows-AppNote-DataCenter-field installation.jpg

IR-Windows-AppNote-DataCenter-ir window.jpg

Arriba: Instalación sobre el terreno de ventanas de IR utilizando las plantillas proporcionadas y una sierra de vaivén. Abajo: Primer panel equipado con una ventana IR.

Una agencia especializada ha equipado recientemente con ventanas de IR el centro de datos principal de una cadena nacional de ropa y productos para el hogar rebajados. Tras recibir consejo y asistencia de la agencia, el personal del centro de datos fue capaz de seleccionar, ubicar e instalar varias ventanas de infrarrojos. Estas ventanas permiten al equipo del centro de datos ver las terminaciones de cableado en distintas secciones desde la parte trasera de los conmutadores principales de 2000 A y 480 V. La agencia y el equipo del centro de datos eligieron ventanas de IR rectangulares de 30,48 cm para esta aplicación por su gran área de visualización y la flexibilidad de instalación.

La instalación de las ventanas de IR es sencilla gracias a las plantillas precortadas y las herramientas de corte que se incluyen. La agencia completó la instalación en menos de tres horas.

IR-Windows-AppNote-DataCenter-finished installation.jpg

Instalación finalizada de ventanas de IR

Desde que se instalaron las ventanas de IR, el equipo del centro de datos ha aumentado la frecuencia de inspección con IR. El equipo puede realizar inspecciones sin necesidad de ningún equipo de protección personal (PPE) especial, manteniendo el equipamiento cerrado y protegido en todo momento. Como parte de un programa de mantenimiento más amplio basado en las condiciones, este centro de datos está en el buen camino para impulsar su fiabilidad eléctrica hasta niveles líderes en el sector.

DESCARGAR LA versión en PDF ahora

Back to top