Los bomberos dependen de tener herramientas fiables a su alcance para realizar tareas que salvan vidas. Uno de estas importantes herramientas es una cámara termográfica (TIC) que pueda ayudarles a hacerse camino en condiciones oscuras y tenebrosas y encontrar a víctimas atrapadas en circunstancias muy difíciles. Las cámaras termográficas detectan el calor emitido por el medio ambiente y transforman el calor detectado en increíbles termografías que permiten ver a través del humo, visualizar diferencias de temperatura y revelar puntos calientes ocultos. No obstante, en los casos en los cuales las diferencias de temperatura de la escena son menos obvias, algunas cámaras termográficas no pueden proporcionar la claridad de visión que los bomberos necesitan para identificar con rapidez los detalles estructurales en su camino. Y ahí es donde entra en juego la tecnología Flexible Cene Enhancement (FSX) de FLIR.

La nueva tecnología Flexible Scene Enhancement (FSX™) incorporada en la cámara K55 de FLIR proporciona detalles mejorados en la imagen del vídeo termográfico. Los bomberos pueden utilizar la K55 para ver termografías ultranítidas con los detalles más sutiles.

¿Qué es la tecnología Flexible Scene Enhancement (FSX)?

Aunque los termógrafos son una herramienta de gran valor para los bomberos, una cámara termográfica con tecnología FSX, como los modelos K45, K55 y K65 de FLIR , proporciona un nuevo método de mejora de imágenes térmicas de nivel superior. Los potentes algoritmos de procesamiento de imágenes detrás de la tecnología FSX ayudan a los bomberos a ver objetivos de bajo contraste incluso en escenas con amplios variedades de temperatura. El resultado es una imagen ultranítida y más precisa que muestra detalles más sutiles, permitiendo a los bomberos reconocer objetos, caminos y otros objetos o personas con mayor facilidad, lo que a su vez ayuda a agilizar la toma de decisiones en estas situaciones en las que cada segundo cuenta.

FSX es un avanzado algoritmo no lineal de procesamiento de imágenes que conserva los detalles en las imágenes de alto rango dinámico. Partiendo de la imagen original, extrae detalles como bordes, esquinas y otros puntos sutiles, los mejora y, a continuación, los integra de nuevo en la imagen original para crear imágenes más fáciles de ver para el usuario, incluso en las condiciones extremas que se encuentran los bomberos en sus trabajos diarios.

Detección más rápida

Los bomberos llevan años utilizando cámaras termográficas sin tecnología FSX, entonces, ¿por qué debería molestarse en cambiar ahora? La respuesta es sencilla: rapidez. Durante un incendio activo, las cosas suceden con gran rapidez, y los bomberos no tienen tiempo de juguetear con la configuración de sus cámaras termográficas para obtener los detalles de la imagen que necesitan para combatir el incendio con mayor eficacia, salvar a las víctimas rápidamente y proteger a los demás miembros de su equipo.

A diferencia de muchos otros métodos de mejora de imagen, la tecnología FSX es extremadamente adaptable las condiciones cambiantes. Es decir, una cámara con FSX producirá vídeos termográficos casi perfectos en todo tipo de condiciones, lo que permitirá a los bomberos centrarse en la imagen y no en los controles de la cámara.

Cámaras termográficas para aplicaciones de extinción de incendios

Entrar en un edificio en llamas o acercarse a un incendio industrial es una tarea peligrosa, por lo que sobra decir que los bomberos necesitan confiar fuertemente en su equipo y en su equipamiento. Si ya ha utilizado con anterioridad cámaras termográficas, sabrá lo excepcionales que son a la hora de ayudar a los bomberos a proteger las vidas de otras personas, así como sus propias vidas. Poder ver a través del humo ayuda a mejorar enormemente la conciencia situacional, lo que permite a los bomberos permanecer orientados dentro de una estructura y saber en todo momento dónde están en relación con el resto de compañeros. Debido a su capacidad de poder medir y visualizar las temperaturas desde la distancia, también ayudan a los bomberos a detectar las posibles acumulaciones de gases calientes para poder protegerse ante igniciones y combustiones súbitas. De este modo pueden saber que es necesario enfriar el entorno lo antes posible. Las termografías también son una herramienta excelente a la hora de encontrar a personas atrapadas o inconscientes durante un incendio. Además, las cámaras termográficas también son extremadamente útiles durante la fase de revisión en incendios forestales y para tareas de búsqueda y rescate (SAR).

Con la ventaja adicional que supone la mejora de imagen FSX de FLIR, la tecnología termográfica ha alcanzado ahora un nivel superior de claridad, eficiencia y eficacia.

La tecnología FSX es exclusiva de las cámaras de la serie K de FLIR

Solamente incluyen la tecnología Flexible Scene Enhancement (FSX) las siguientes series de FLIR: K45, K55 y la K65 conforme a NFPA 1801:2013. Estas cámaras de alto rendimiento también cuentan con cinco modos de imagen que se pueden seleccionar utilizando un botón de fácil acceso que se puede accionar con el pulgar utilizando guantes incluso en situaciones complicadas. Los tres modelos también le permiten guardar hasta 200 termografías para su posterior revisión. Los modelos K55 y K65 dan un paso más allá, permitiéndole almacenar hasta 200 clips de vídeo (de 5 minutos cada uno) para que pueda capturar la escena en acción, una función de gran utilidad a la hora de revisar lo sucedido y proporcionar formación.

Back to top