¿Qué tipos de gases puede ver con una cámara OGI?

Las cámaras de detección de gases de FLIR pueden ayudarle a “ver” cientos de gases invisibles de manera rápida y segura, pero no todos los tipos de gases se pueden visualizar con imágenes ópticas de gases (OGI). Comprender qué tipos de gases es posible ver con OGI ayudará a elegir una cámara y convertirse en un experto en su funcionamiento.

¿Qué es la obtención de imágenes ópticas de gas?

La imagen óptica de gas utiliza una cámara térmica filtrada espectralmente para visualizar fugas de gas que de otro modo serían invisibles. Funciona midiendo la radiación infrarroja que atraviesa un volumen de gas. Cada gas tiene sus propias características de absorción espectral, y muchos compuestos de gas absorberán algo de energía infrarroja, pero solo dentro de un cierto rango estrecho de longitudes de onda.

Dentro de este rango muy estrecho, dirigido a un gas específico, las cámaras OGI pueden visualizar dónde hay una columna de gas, que suele tener el aspecto de una nube de humo, bloqueando la energía para que no llegue al detector de IR. En esta nube es donde el gas absorbe la energía en esa longitud de onda.

Smoke stacks gif.gif

¿Qué tipos de gases se pueden visualizar?

Debido a que las cámaras OGI visualizan el gas como una falta de energía infrarroja, solo pueden generar imágenes de gases que absorben radiación infrarroja en el paso de banda filtrado: los gases que no absorben IR en el paso de banda filtrado no serán visibles. Por ejemplo, no pueden generarse imágenes directamente de gases nobles como el helio, el oxígeno y el nitrógeno.

Sin embargo, cientos de otros gases industriales absorben energía infrarroja y se pueden visualizar con OGI. La mayoría de los hidrocarburos (benceno, butano y metano, por ejemplo) absorben la radiación cerca de la longitud de onda de 3,3 μm (micrómetros) y se pueden visualizar con una cámara como las de la Serie G de FLIR para hidrocarburos. El hexafluoruro de azufre (SF6) absorbe energía cerca de los 10,6 μm y se puede detectar con una cámara como la FLIR G306.

Incluso si una cámara puede visualizar un gas específico, no visualizará otro gas que tenga propiedades de absorción infrarroja drásticamente diferentes. Por eso, FLIR tiene una gama de cámaras OGI para la detección de diferentes gases. Puede usar este gráfico para determinar qué modelo de cámara FLIR GF se adapta mejor a su aplicación.

oil gas matrix_es-ES.jpg

Más información sobre las soluciones OGI de FLIR: flir.com/ogi

Artículos relacionados

Conceptos fundamentales

¿Pueden verse las emisiones tóxicas con las cámaras térmicas?

Read more
Elegir una cámara

Cámaras de imagen óptica de gas refrigeradas y no refrigeradas

Read more
Conceptos fundamentales

¿Qué grado de sensibilidad tienen las cámaras de detección de gases de FLIR?

Read more
Back to top