Mejora de la seguridad de alimentos y bebidas con termografía en tiempo real

Cada año, alrededor de 600 millones de personas enferman tras comer alimentos contaminados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Detrás de estas cifras hay familias reales, visitas al hospital y, en los casos más graves, pérdida de vidas.

En la fabricación de alimentos, unos pocos grados pueden marcar la diferencia entre productos seguros y una retirada costosa. Para los fabricantes, incluso las desviaciones de temperatura menores pueden desencadenar lotes rechazados, auditorías fallidas, tiempo de inactividad no planificado y daños a la reputación de la marca.

El desafío es no saber que la temperatura importa. Lo supervisa continuamente sin ralentizar la producción. Ahí es donde la termografía en tiempo real ofrece un valor operativo medible.

Control de precisión para etapas críticas HACCP

La cocción, la pasteurización y la refrigeración son puntos de control críticos en cualquier plan HACCP. El calor constante es una de las formas más eficaces de evitar la contaminación microbiana, pero las líneas de producción de alta velocidad dificultan la uniformidad y las ligeras variaciones de temperatura pueden convertirse rápidamente en problemas más grandes si no se detectan pronto.

Las comprobaciones puntuales manuales dejan huecos. Entre inspecciones, las temperaturas pueden fluctuar sin que se detecten, lo que a menudo requiere reelaboración o incluso eliminación del producto.

Las cámaras térmicas Flir y los sensores inteligentes proporcionan una supervisión continua y sin contacto de la temperatura en toda la línea. En lugar de comprobar puntos únicos, los operadores pueden ver la imagen térmica completa en tiempo real. Esto permite a los equipos:

  • Detecte desviaciones de temperatura inmediatamente
  • Verifique la uniformidad en todos los lotes
  • Mantener registros listos para la auditoría con marca de hora
  • Intervenga antes de que pequeños problemas se conviertan en eventos costosos

Con una resolución de nivel industrial y una precisión de ±2 °C, la termografía permite tomar decisiones seguras y en tiempo real sin interrumpir el rendimiento.

De comprobaciones puntuales a verificación continua

El muestreo manual consume mano de obra e introduce variabilidad. Al integrar la termografía directamente en los sistemas HMI y SCADA, los fabricantes pueden pasar a la supervisión continua en lugar del muestreo periódico. Los datos de temperatura se convierten en parte del sistema de control más amplio, no en una tarea manual independiente.

Cámara Flir A70

En una instalación, las comprobaciones manuales de 30 minutos se sustituyeron por una supervisión ininterrumpida utilizando la cámara térmica compacta con sensor inteligente Flir A70. Los resultados:

  • Tiempo de inspección reducido
  • Las desviaciones se detectaron antes
  • Se redujeron las paradas de líneas
  • La preparación de la auditoría se hizo más fácil

La automatización no sustituye a la experiencia. Proporciona a los equipos la información necesaria para intervenir de forma temprana, mejorando tanto la seguridad como el rendimiento operativo.


Vea todas nuestras soluciones de fabricación de alimentos y bebidas


Diseñado para entornos de producción reales

Las instalaciones de procesamiento de alimentos son exigentes: altas temperaturas, lavados, espacios reducidos y movimiento constante. Cualquier tecnología debe funcionar dentro de esa realidad.

El Flir A70 se integra con protocolos industriales estándar y se conecta directamente a MES, SCADA y redes de plantas. Los flujos de datos en tableros y herramientas de creación de informes ya en uso, y el análisis de vanguardia proporciona una verificación instantánea sin ralentizar la producción ni añadir complejidad a la infraestructura, lo que refuerza la visibilidad y el control de procesos.

Reducción de riesgos, residuos y costes

Las desviaciones de temperatura conllevan consecuencias operativas reales: productos rechazados, reelaboración, paradas de líneas e investigaciones de cumplimiento. La supervisión térmica continua reduce estos riesgos detectando las desviaciones de forma temprana, antes de que afecten a grandes volúmenes. Las ventajas son claras:

  • Menos lotes rechazados
  • Rendimiento y rendimiento mejorados
  • Menores costes de inspección manual
  • Preparación para auditorías más sólida
  • Mayor resiliencia operativa

Mayor visibilidad, mayor responsabilidad

La temperatura es más que un número. Es una variable de control crítica. Las imágenes térmicas y visuales en tiempo real sustituyen las comprobaciones intermitentes con una verificación continua, lo que proporciona trazabilidad, documentación y confianza en cada etapa de la producción.

Cuando se puede ver el calor con claridad, se puede gestionar el riesgo de forma proactiva en lugar de reactiva. En el acelerado sector de alimentos y bebidas de hoy en día, esa visibilidad es la protección operativa, no un lujo.

La prevención de la variación térmica protege el producto, los ingresos y la integridad de la marca, pero lo que es más importante, protege a las personas.

 

Back to top