Aspectos destacados de la aplicación: Supervisión de vasijas críticas


Las vasijas críticas pueden alcanzar temperaturas superiores a 500 °C en el interior y deben mantenerse estables durante el proceso. Si no se mantienen controladas las temperaturas, el aumento del calor podría provocar una explosión peligrosa. Las vasijas se graban y se controlan para garantizar no aumente la temperatura del revestimiento (que a menudo es de hierro) y se vuelva dúctil. La tecnología termográfica es una manera ideal de supervisar de forma continua las vasijas críticas para detectar problemas antes de que se produzca un fallo. La tecnología de FLIR ofrece una visión completa de los posibles problemas y permite acceder a las áreas ente los termopares, que suelen omitirse.