Aspectos destacados de la aplicación: Inspecciones de hornos encendidos


Los tubos de una cámara de combustión pueden recalentarse y romperse, lo que provocaría un incendio incontrolado y otros daños colaterales. Los daños en el material refractario y una alineación incorrecta de los quemadores también pueden provocar recalentamiento y rupturas, lo que tendría como consecuencia tiempo de inactividad y un problema de seguridad personal, especialmente cerca de aberturas y escaleras de inspección. Por eso, es crucial inspeccionar y evaluar de forma rutinaria el estado de la cámara de combustión de acero externa, los tubos y los soportes mediante una cámara de inspección de hornos con capacidades termográficas. Este tipo de cámaras permite a los inspectores ver a través de las llamas de gas y determinar si se está produciendo una coquización interna localizada o si hay peligro de que se haga externa.