Aspectos destacados de la aplicación: Inspección de motores, bombas y válvulas

EVITAR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD CON LA TERMOGRAFÍA

Una avería en un motor, un fallo en una bomba o fugas en una válvula son siempre un problema crítico en la cadena de suministro del petróleo y el gas. Pueden producir polución, pérdidas de productos o energía, el apagado de un equipo o el corte en una línea de producción. Por eso, inspeccionar motores, bombas y válvulas utilizando tecnología termográfica de FLIR es una parte vital de los programas de mantenimiento predictivo para muchísimos negocios.

DESCARGAR LOS ASPECTOS DESTACADOS DE LA APLICACIÓN

Back to top