FLIR cuenta con más de diez años de experiencia en el diseño y la fabricación de cámaras termográficas en las que los bomberos pueden confiar gracias a su durabilidad, con características que pueden soportar condiciones de funcionamiento exigentes.

corp respn ironbow shorter.png

¿Qué hace que FLIR sea la opción duradera?

FLIR no deja la durabilidad al azar. A continuación se muestran ejemplos de las pruebas realizadas por la serie K de FLIR.

icon-check.png Resistencia a caídas desde 2 metros

Las cámaras termográficas de la serie K de FLIR seguirán funcionando incluso si se caen a un suelo de hormigón desde una altura de dos metros. Con residuos dispersos por todo el suelo e incluso secciones de edificios colapsadas cuando se declara un incendio, no es raro que a los bomberos se les caigan sus cámaras termográficas. La serie K de FLIR se ha probado teniendo en cuenta estas condiciones.

Never under deliverless-drop test.png

icon-check.pngCalificación IP67

Las cámaras termográficas de la serie K de FLIR son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a los entornos más hostiles; las unidades están selladas contra la entrada de polvo y tienen una clasificación IP67, lo que significa que son resistentes al agua, incluso si se sumergen temporalmente.

Never under deliverless-water test.png

icon-check.pngResistencia al calor

Las cámaras termográficas de la serie K de FLIR garantizan un funcionamiento continuo incluso a temperaturas de 260 °C (500 °F). Esta alta resistencia al calor garantiza que los bomberos puedan comprobar con precisión las temperaturas en la zona de incendio antes de entrar, evitando las situaciones más peligrosas.

Never under deliverless-fire.png

¿La cámara que usa ha sido probada exhaustivamente?

La serie K de FLIR ha sido reconocida por muchos bomberos como equipo especializado para la extinción de incendios.

Presentación en vídeo: La resistencia de la serie K de FLIR

Artículos relacionados

Elegir una cámara

Fiabilidad: Motivos por los que las cámaras termográficas de FLIR siguen siendo la primera opción para los bomberos

Read more
Elegir una cámara

Facilidad de uso: Motivos por los que las cámaras termográficas de FLIR siguen siendo la primera opción para los bomberos

Read more
Elegir una cámara

Por qué los bomberos siguen eligiendo equipos termográficos FLIR

Read more
Back to top