Desde el lanzamiento de sus primeras cámaras termográficas (TIC) de la serie K en 2013, FLIR se ha tomado muy en serio la cuestión de la fiabilidad. Es por eso que, a lo largo de los años, FLIR ha demostrado que cuenta con la experiencia y la capacidad de fabricar productos de confianza que cumplen las expectativas del usuario en cuanto a tecnología avanzada, resistencia para adaptarse a las condiciones más duras y facilidad de uso.

corp respn ironbow shorter.png

¿Qué hace que FLIR sea la opción más fiable?

Las cámaras termográficas de la serie K de FLIR ofrecen las funciones que los bomberos necesitan para ver claramente a través del humo y obtener lecturas de temperatura fiables.

icon-check.pngPrecisión de la temperatura

En la extinción de incendios, simplemente no basta con tener cámaras termográficas que identifiquen con precisión áreas más calientes que sus alrededores. Cuando el tiempo es crucial, contar con equipos simples y altamente fiables es fundamental. Las cámaras de la serie K de FLIR muestran información de temperatura en una paleta de tres colores: rojo, naranja y amarillo.

Never under deliverless-color palette.png

En la pantalla, el amarillo representa temperaturas entre 150 °C y 300 °C (302 °F a 572 °F), el naranja representa 300 °C a 450 °C (572 °F a 842 °F) y el rojo representa temperaturas entre 450 °C y 650 °C (842 °F a 1202 °F). Este formato simplificado facilita a los bomberos determinar de forma rápida y precisa el nivel de peligro en el sitio,

especialmente porque existe la posibilidad de que gran parte del equipo de protección utilizado por los bomberos se dañe a temperaturas superiores a 450 °C (842 °F).

Never under deliverless-gear.png

Al medir con precisión la temperatura de su entorno, los bomberos pueden protegerse durante las operaciones de rescate. La serie K de FLIR garantiza la precisión de la medición, que es fundamental para la seguridad de los bomberos.

Esto es posible gracias a los más de 50 años de experiencia de FLIR como fabricante de productos térmicos de confianza.

icon-check.pngProcesamiento de imágenes

Los dispositivos termográficos se utilizan en operaciones de rescate porque pueden identificar con precisión a las personas que necesitan ser rescatadas y la situación de un incendio, incluso en ambientes llenos de humo y vapor en los que el ojo humano no suele tener visibilidad.

Imagen tomada a través del humo con la FLIR K55

Sin embargo, dado que las imágenes infrarrojas muestran diferencias de temperatura, y no diferencias visuales, puede ser difícil comprender la situación circundante, especialmente en lugares donde las temperaturas son uniformes en toda la escena.

¿Qué es FSX?

Muchas TIC de la serie K* de FLIR están equipadas con Flexible Scene Enhancement o FSXTM, un algoritmo de procesamiento de imágenes no lineal avanzado y patentado que conserva los detalles en estas imágenes de alto rango dinámico. Extrae detalles como bordes y esquinas de la imagen original, los mejora y, a continuación, los vuelve a integrar en la imagen original para crear imágenes más fáciles de entender.

*FSX está incluido en FLIR K45, FLIR K55 y FLIR K65.

FLIR-FSX-Comparison-Fire-at-End.png

Imagen térmica convencional (izquierda) e imagen con FSX (derecha).

La imagen anterior muestra la ventaja de FSX. Si las compara, observará que en la imagen de la derecha con FSX puede ver las ventanas, el techo y la textura del suelo con mayor detalle. Por otro lado, en las termografías convencionales, como la imagen de la izquierda, la imagen se muestra solo por distribución del calor, por lo que la información distinta de la fuente de calor a menudo no está clara.

Al procesar imágenes de contorno utilizando solo imágenes térmicas, FSX de FLIR puede ver claramente el interior de un edificio, incluso en una habitación llena de humo o por la noche, lo que permite operaciones rápidas de rescate y extinción de incendios.

FLIR ha desarrollado una amplia variedad de productos de termografía para uso de consumo, militar e industrial. Con más de 50 años de experiencia, FLIR puede ofrecer fiabilidad crítica para las operaciones de rescate.

corp respn ironbow shorter.png

Back to top