Las siete cosas que debe saber a la hora de elegir una cámara de infrarrojos para Investigación y desarrollo

Las cámaras de infrarrojos permiten realizar mediciones sin contacto de la temperatura de un objeto para la adquisición, el análisis y la generación de informes de datos. Se han convertido en una herramienta indispensable para todo tipo de proyectos de investigación y desarrollo, y hay muchos tipos de cámaras con características específicas adecuadas para aplicaciones científicas y de investigación.

Para ayudarle a elegir una cámara de infrarrojos que satisfaga sus necesidades de I+D, FLIR ha reunido las siete cosas que debe saber antes de comprarla. Esta lista le ayudará a reducir las opciones y le orientará en la elección de la cámara idónea.

Punto n.º 1 ¿Qué temperaturas espera medir?

Normalmente, el objetivo de utilizar una cámara de infrarrojos es medir los cambios de temperatura de un objeto de interés. Dos cosas que debe tener en cuenta al medir la temperatura son: el rango de temperatura de su objeto y la resolución de temperatura que desea lograr. Responder estas dos preguntas le ayudará a reducirr qué tipos
de cámaras y detectores infrarrojos son los más adecuados para su aplicación.

Descargue la guía para obtener la lista completa.

Back to top