La mejor cámara FLIR de alta velocidad de su clase mejora la visibilidad del objetivo en aplicaciones de seguimiento y medición de largo alcance

La cámara de alta velocidad RSRS8500 de FLIR ha sido seleccionada para su integración en el sistema de seguimiento óptico NEOS de Nurjana Technologies.

Gracias a la superior resolución y precisión de medición de las cámaras, el integrador de sistemas italiano puede ofrecer a los clientes del campo de pruebas una solución para identificar y seguir objetivos con la máxima precisión.

Con sede en Cagliari (Italia), Nurjana Technologies proporciona servicios de ingeniería de misión crítica e integración de sistemas para las industrias aeroespacial y de defensa. La empresa ha tenido éxito en ofrecer sistemas electro-ópticos únicos para laboratorios de pruebas gubernamentales y aplicaciones de rangos de pruebas militares.

Identificación y seguimiento automáticos de objetivos

La última incorporación a la cartera de productos de la empresa es el NEOS (Sistema Electro-Optico Nurjana), un sistema completo basado en hardware y software para el seguimiento óptico en tiempo real en aplicaciones de medición de largo alcance y alta precisión. El sistema se diseñó para fusionar datos de múltiples sensores, incluidos datos de medición de carga útil óptica, telemetría, radar y rango. La carga útil óptica es personalizada está y compuesta por una cámara de seguimiento de luz visible, una cámara termográfica radiométrica, una cámara de medición de luz visible y una cámara de alta velocidad. La fusión de datos casi en tiempo real y la visión artificial se aprovechan para detectar y rastrear objetivos en los escenarios más exigentes.

“Una cámara térmica de alta resolución era esencial para este tipo de aplicación”, afirma Davide Piras, ingeniero de sistemas de Nurjana Technologies. “Una cámara térmica no solo nos permite ver objetivos en la oscuridad o en condiciones meteorológicas adversas, como el tiempo nublado o la lluvia, sino que también buscábamos una solución de imagen térmica de alta velocidad y resolución que nos permitiera ver objetos más pequeños a muy larga distancia”.

Nurjana-36.jpg

NEOS es un sistema completo basado en hardware y software para el seguimiento óptico en tiempo real en aplicaciones de medición de alta precisión y largo alcance

Objetivo más claro con FLIR

La empresa ya estaba familiarizada con las cámaras térmicas de Teledyne FLIR y, basándose en las experiencias anteriores de los equipos en los campos de pruebas de todo el mundo, fue una decisión natural implicar también a FLIR en el desarrollo del producto NEOS. La cámara MWIR de alta velocidad FLIR RS8500 demostró ser la mejor solución para la aplicación.

“Examinamos ampliamente diferentes tipos de cámaras, pero la calidad de imagen, las funciones de alta velocidad y las numerosas opciones de integración y conexión de la FLIR RS8500 la convirtieron en la solución ideal para mejorar la visibilidad de los objetivos en NEOS”, explica Piras.

Nurjana Technologies realizó una demostración del sistema NEOS y del FLIR RS8500 en determinadas instalaciones de pruebas de tiro y centros de excelencia para la experimentación en el ámbito de la OTAN. Las demostraciones no solo mostraron la impresionante claridad y calidad de imagen de las cámaras FLIR, sino también su superioridad respecto a las cámaras visuales en condiciones de nubosidad.

Nurjana-39.jpgNurjana-33.jpg

“Gracias a la cámara FLIR, pudimos superar las condiciones meteorológicas adversas, mejorar la visibilidad del objetivo con una clara identificación de la firma térmica del mismo, y ver el objetivo en casi cualquier condición meteorológica”, dice Piras. “Nos complace tener la oportunidad de integrar una cámara tan potente en nuestra solución”.

Las demostraciones con la FLIR RS8500 mostraron la impresionante claridad y calidad de imagen de las cámaras.

Aplicaciones de rango de prueba

Nurjana Technologies también valoró la integración directa utilizando un protocolo GenICam, que facilita a los integradores y clientes finales el control del sistema de cámara en Linux. El sistema NEOS con la cámara FLIR integrada es personalizable y está disponible para una amplia gama de aplicaciones de detección, reconocimiento, identificación y rastreo automáticos, incluyendo la puntuación de bombas, la detección de salpicaduras, la predicción de puntos de impacto y el seguimiento preciso de misiles, proyectiles y cohetes. Existe una versión reducida de NEOS para aplicaciones civiles en los ámbitos de la protección y la vigilancia de infraestructuras críticas.

image1v3q8.png

La FLIR RS8500 es una cámara térmica de alto rendimiento y un telescopio de infrarrojos combinados en una única carcasa resistente a la intemperie, diseñada para aplicaciones de seguimiento y medición de largo alcance.

Dado que la FLIR RS8500 es una cámara de infrarrojos radiométrica y la lente de zoom métrico continuo proporciona información instantánea sobre la distancia focal y la posición en cada fotograma, el sistema también se puede utilizar para capturar datos objetivo, incluidas mediciones de temperatura aparente y de firma.

Related articles

Back to top