IDAX es una firma de solución de datos que ha proporcionado diferentes soluciones para tráfico y transporte desde 2013. Operan en mercados de todo Estados Unidos y de todo el mundo, como: Washington, California, Colorado, Nueva York, Florida y Dubái. Como asesores de datos, disfrutan de una posición única para ver gran variedad de problemas de tráfico y tienen acceso a muchas soluciones de tecnología diseñadas para el tráfico. Por este motivo, tienen mucha experiencia en atender problemas y encontrar las mejores soluciones tecnológicas.

Bellevue, Washington, está construyendo una ampliación del ferrocarril ligero desde la ciudad de Seattle. Esto implicará la construcción de una nueva estación en el área urbana y las vías necesarias para llegar a ella. Para encontrar un equilibrio entre conservar la capacidad de los usuarios para moverse libremente por la ciudad y el corte de carreteras para reducir el tiempo y el coste de las obras, Bellevue acudió a IDAX para recopilar recuentos de tráfico con el fin de entender los cambios en el tráfico antes y después de los cortes de carreteras. Esto permite conocer mejor el tipo de impacto a largo plazo que tendrán los cortes de carretera en los tiempos de trayecto y en las calles de las áreas circundantes. Tras observar el problema que Bellevue trataba de solucionar, IDAX sugirió que se utilizaran sensores wifi de Acyclica para realizar el estudio de tráfico.

Utilizar estos sensores permite una recopilación a bajo coste de datos de alta resolución durante un periodo de tiempo prolongado. Esto proporciona una representación mucho más precisa de las condiciones reales del tráfico y permitirá tomar mejores decisiones sobre planificación con respecto a cómo gestionar las infraestructuras de Bellevue durante el proyecto.

Back to top