Soluciones para MPO (organizaciones de planificación metropolitana)

Las organizaciones de planificación metropolitana, o MPO, se enfrentan a desafíos únicos para solucionar los problemas de transporte en diferentes jurisdicciones. A menudo, estas agencias afectan a la política y a las directrices estipuladas en varios municipios de un área metropolitana y pueden ayudar a brindar un mecanismo centralizado para compartir información entre ellas. En muchos lugares, una MPO es el punto de partida para establecer políticas para la gestión de la congestión, la recopilación de datos, el análisis, la coordinación de señales y el transporte público.


Congestión

La congestión afecta a usuarios de distintos municipios en muchas áreas metropolitanas. Es una consecuencia natural por el hecho de que varios municipios comparten carreteras y tráfico. Lamentablemente, en muchos lugares, no existe información para gestionar de forma eficaz la congestión dentro de un municipio, por lo que compartirla es imposible. Acyclica ofrece una solución de gestión software centralizada para acceder a la información, analizarla y compartirla. Las agencias pueden coordinar entonces la temporización de señales o actualizar sus sistemas de información telefónica sobre el tráfico en tiempo real.

Recopilación de datos

Para gestionar eficazmente la congestión, la recopilación de datos es un requisito funcional. Acyclica ofrece el medio más fiable para recopilar con facilidad la información esencial del tráfico para la gestión de carreteras. Al utilizar la tecnología de Acyclica, las ciudades pueden recopilar fácilmente información de congestión, como velocidad, tiempo de recorrido, movimientos de giro, ocupación y nivel de servicio. Las agencias pueden acceder a esta información desde cualquier lugar a través de nuestro software seguro basado en la web Go

Análisis de Acyclica

Los datos solo son útiles una vez que se transforman en información a través de un análisis sofisticado. Acyclica ofrece algunas de las mejores herramientas para analizar únicamente los datos útiles, al filtrar e ignorar los ruidos. A partir de estos datos, cualquier usuario puede generar valiosos informes personalizados o genéricos. Estas son algunas de sus herramientas:

  • Análisis de origen / destino
  • Tiempo de recorrido
  • Retraso de ruta y de segmento
  • Retraso en intersecciones por acceso
  • Análisis de temporización de señales
  • Recuento de movimientos de giro
  • Análisis de velocidad y tramos

Ejemplo: Análisis de temporización de señales y coordinación

Además, las herramientas analíticas de Acyclica ofrecen la capacidad de analizar planes de temporización de señales para calibrar su eficacia. La siguiente figura muestra el análisis de una ruta mostrando el tiempo de recorrido durante cada plan de temporización para ayudar a los ingenieros de tráfico a evaluar la necesidad de volver a establecer la temporización de señales. Y con la interfaz centralizada de Acyclica, las agencias pueden compartir datos entre sí si lo desean. La capacidad de compartir datos queda enteramente en manos del usuario.

Transporte público

Una de las formas más eficientes de reducir la congestión es aumentar el número de viajeros en transporte público. De nuevo, las MPO frecuentemente son el centro neurálgico entre agencias y autoridades locales de transporte público, pero conocer el número de viajeros es fundamental para ofrecer los servicios que utilizarán los usuarios. Acyclica ofrece una tecnología que puede utilizarse para determinar con exactitud cómo utilizarán los usuarios el transporte público, ya que supervisa entre qué paradas viajan los usuarios, cuánto esperan y qué trasbordos necesitan. Esta información puede utilizarse para la planificación de sistemas, como la identificación de rutas rápidas o con pocas paradas y la optimización de rutas según la hora del día, o para evaluar mejor si las rutas existentes se están utilizando de manera eficiente.

Ejemplo: Public Transit Origin - Destination

Acyclica ha desarrollado diferentes aplicaciones específicas para ayudar a las agencias de transporte público a optimizar y aumentar el número de pasajeros. El desafío al que se enfrentan muchas autoridades encargadas del transporte público es saber dónde están los usuarios y adónde deben ir. Con la aplicación Transit Origin - Destination (OD) de Acyclica, esta información puede supervisarse de manera constante para garantizar que las rutas de transporte público reflejan con precisión las necesidades de sus usuarios.

Esta tecnología funciona supervisando de manera anónima dónde se suben y se bajan los usuarios de un autobús, del metro o de otros medios de transporte público. Al asociar esta información con paradas conocidas, las agencias pueden identificar qué usuarios suben y bajan de qué ubicaciones, lo que puede proporcionar una información de utilidad al pensar en aplicaciones como autobuses exprés u otros servicios.

En esta aplicación de muestra, los usuarios pueden seleccionar una parada de origen y ver el porcentaje de personas que baja en cada ubicación. Esta valiosa herramienta de planificación puede ayudar a garantizar que se compaginan bien las rutas con los usuarios.

Gestión de la congestión: Datos como servicio

De momento, la mayoría ya hemos oído hablar del software como servicio, o de sus siglas en inglés SaaS. Es una gran idea la de pagar por el software en forma de suscripción: ya no tendrá que esperar actualizaciones ni preocuparse por cuánto puede costar la siguiente versión del software que más le gusta. Las actualizaciones son fluidas y no hay que preocuparse de gastos iniciales.

Creemos que es una idea bastante ingeniosa.

Así pues, nos hemos decidido a dar el paso y Acyclica ya ofrece la gestión de la congestión como servicio… CMaaS (por sus siglas en inglés). La idea es bastante simple: no más costes iniciales para obtener tiempos de recorrido, análisis de origen /destino o de retraso en intersecciones. Pagando una tarifa anual o mensual, puede disponer del software y del hardware que necesite. Cuando termine, sin problema: envíenos el equipo de vuelta y no tendrá que preocuparse sobre qué hacer con el viejo equipamiento. ¿Qué es lo mejor? A ver qué le parece: con el modelo de servicio, el hardware SIEMPRE estará en garantía y no tendrá que preocuparse de actualizaciones o mejoras, porque están todas incluidas.

Creemos que es muy interesante y esperamos que también se lo parezca a usted. Llámenos hoy mismo para obtener más información.

Back to top