Trabaje de manera más inteligente, segura y rápida

FLIR E54
¡Muchas opciones en stock y listas para enviar!
La FLIR E54 ofrece la resolución y la sensibilidad que necesita para la supervisión de condiciones básicas, la inspección eléctrica/mecánica y la inspección de edificios. El detector térmico de 320 × 240 píxeles mide con precisión temperaturas de hasta 650 °C (1202 °F) y produce imágenes nítidas y vibrantes que se pueden mejorar con la tecnología patentada FLIR MSX® para obtener detalles y perspectivas adicionales. La función integrada FLIR Inspection Route ejecuta rutas planificadas previamente para ayudarle a organizarse al inspeccionar instalaciones de gran tamaño o varias ubicaciones. FLIR Ignite proporciona carga automática de imágenes E54 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fácil y seguro.
Reduzca los costes de la garantía y maximice la eficiencia energética de la climatización


Los problemas no pueden esconderse

Medidores de humedad: Un dispositivo inestimable para la caja de herramientas de cada profesional