Visión clara, soluciones de sonido

La tecnología de detección de imágenes acústicas de Flir aborda dos desafíos críticos a los que se enfrentan actualmente las industrias: detectar fugas de aire presurizado y fugas de gas en sistemas de aire comprimido y supervisar descargas eléctricas parciales en sistemas de alto voltaje. Estos problemas no solo suponen importantes riesgos para la seguridad, sino que también conllevan ineficiencias operativas y mayores costes de mantenimiento.

Tanto si se enfrenta a fugas de aire, fugas de gas especializadas, descargas eléctricas o corona, considere incorporar la gama de detectores de imágenes acústicas industriales de Flir para identificar estos problemas de forma rápida y segura. Explore los modelos de cámaras de imágenes acústicas de Flir, todos ellos diseñados para mejorar la seguridad, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa.

Detección de fugas de aire: Equipo automatizado para un uso sin esfuerzo

Las cámaras de detección de fugas (LD) de Flir están diseñadas para identificar y evaluar varios tipos de fugas de gas antes de que los problemas puedan intensificarse. Esta tecnología es capaz de detectar fugas en sistemas que utilizan aire comprimido, vacío, dióxido de carbono (CO2) y otros gases. Una vez que se detecta una fuga, el sistema LD no solo la localiza, sino que también cuantifica la fuga y proporciona datos valiosos sobre su magnitud e impacto potencial.

Evite fallos críticos con la detección de descarga parcial en fase temprana

Aunque la descarga parcial puede ser audible por el zumbido, es difícil identificar el origen de estos problemas sin un equipo de detección adecuado. Las cámaras acústicas de Flir para descarga parcial (PD) utilizan inteligencia artificial (AI) para evaluar la gravedad y el tipo de descarga parcial que se produce. Nuestras soluciones basadas en sonido detectan primero estos problemas, seguidos del componente de IA que distingue entre varias formas de descarga parcial como arcos, corona y descarga superficial. Cada tipo tiene características e implicaciones distintas para la integridad de los sistemas eléctricos.

Si2-Pro: Una cámara de imagen acústica de doble función

El Si2-Pro combina las capacidades de los sistemas de detección LD y PD. Esta cámara de imágenes acústicas integra detección de fugas acústicas y descargas parciales, lo que permite localizar con precisión incluso las fugas de aire y gas más escurridizas desde una distancia de hasta 200 m (656 pies), manteniendo a los operadores alejados de daños. Al consolidar estas dos funciones, la Si2-Pro ofrece una solución integral para supervisar y mantener la integridad y la eficiencia de varios sistemas industriales, desde redes neumáticas hasta infraestructuras eléctricas complejas.

Obtenga la guía de imágenes acústicas de Flir

Descargue nuestra guía completa sobre el uso de cámaras acústicas en aplicaciones industriales.

¿Cuánto podría ahorrar su organización con una cámara de imágenes acústicas? Calcule su ROI potencial a continuación.

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Desde el Centro de Descubrimiento

Historia de la aplicación

Garantizar la seguridad en cámaras subterráneas con imágenes acústicas

Read more
Historia de la aplicación

Reducción de la pérdida de energía y mejora de la seguridad en la producción de vidrio con imágenes acústicas

Read more
Nota técnica

Por qué la calidad del micrófono es más importante que la cantidad en las cámaras acústicas

Read more
Historia de la aplicación

Detecte y priorice fugas de aire de frenos ferroviarios con la FLIR Si1-LD

Read more
Historia de la aplicación

Mejore la eficiencia de la cubierta de mantenimiento de raíles con la cámara acústica FLIR Si2-Pro

Read more
Historia de la aplicación

Detrás de escena: Cómo ayuda la tecnología de imágenes acústicas a que la ópera nacional finlandesa y el ballet funcionen sin problemas

Read more
Caso práctico

Detección de fugas en sistemas de aire comprimido: Un caso práctico del éxito de Air Power East con la cámara de imagen acústica FLIR Si124

Read more
Historia de la aplicación

Descubrir fugas de aire ocultas a tiempo mejora la productividad y la competitividad en la industria automotriz

Read more