Imágenes acústicas para la industria automotriz

La industria automotriz utiliza grandes cantidades de aire comprimido, lo que hace que la detección oportuna de fugas de aire sea vital para la eficiencia energética y de costes, así como para la continuidad operativa.

Presentamos la cámara acústica, una solución avanzada de mantenimiento predictivo que escanea grandes áreas y localiza la ubicación exacta de las fugas de aire comprimido. Los generadores de imágenes acústicas, como la serie Si de FLIR, se pueden utilizar para encontrar fugas de aire comprimido ocultas sin interrumpir las operaciones. Además, pueden ser una herramienta clave para mantener el control de calidad al detectar fugas de vacío mínimas que podrían introducir aire en los sistemas del motor, lo que reduce la eficiencia general y puede provocar fallos de encendido del motor.

Con una cámara acústica puede:

  • Detectar fugas de forma proactiva: Identifique incluso las fugas más pequeñas que son inaudibles en entornos de fábrica bulliciosos.
  • Mantener la eficiencia operativa: Integre sin problemas la cámara en cualquier fase de mantenimiento sin detener la producción.
  • Lograr ahorros de costes y energía: Obtenga información de los análisis impulsados por IA sobre la magnitud de las fugas y las implicaciones de costes asociadas.
  • Impulsar reparaciones informadas: Utilice datos en tiempo real para elaborar planes estratégicos de mantenimiento y reparación.
  • Respaldar el control de calidad: Asegúrese de que los motores tengan el sello de vacío adecuado para una máxima eficiencia y un funcionamiento suave.

 

¿Cuánto podría ahorrar su organización con una cámara de imágenes acústicas? Calcule su ROI potencial a continuación.

 

Cámaras de imagen acústicas de la serie Si de FLIR para la detección de fugas en sistemas de aire comprimido y vacío

La generación de imágenes ultrasónicas con una cámara acústica es una forma eficaz de identificar pérdidas de eficiencia y posibles fallos hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales, con una formación mínima.

 

Ventajas principales de la obtención de imágenes acústicas:

  • Reducción del consumo de energía
  • Reducción de las emisiones de CO2 y otros gases
  • Prolongar la vida útil del compresor/bomba de vacío

Ventajas de la serie Si de FLIR:

  • No se necesita formación
  • Informes concisos
  • Cuantificación de fugas
  • Filtrado de ruido de fondo
  • Medición precisa de fugas de tan solo 0,004 l/min desde 1 m (3,0 pies)

Si2-LD

Para la detección de fugas presurizadas y detección de fallos mecánicos.

Más información

Si2-Pro

Para la detección de descargas parciales, detección de fugas presurizadas y detección de fallos mecánicos

Más información

Si124-LD Plus

La Si124-LD Plus detecta fugas pequeñas de aire comprimido, gas y vacío.

Más información

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Más información sobre la obtención de imágenes acústicas

Cómo detectar fugas de aire comprimido más rápidamente con la obtención de imágenes acústicas

Más información