Ahorre costes de energía y evite costosas fugas de gas

El aire comprimido, los sistemas de vacío y el dióxido de carbono (CO2) de calidad alimentaria se utilizan en muchos procesos de producción en toda la industria de alimentos y bebidas. Las fugas no detectadas pueden tener graves consecuencias, como la ineficiencia energética, el aumento del tiempo de inactividad para las reparaciones o la pérdida de un aditivo importante: la carbonatación necesaria para los refrescos.

Aquí es donde una cámara acústica puede marcar la diferencia. Gracias a 124 micrófonos de bajo ruido, las cámaras acústicas como la serie Si de FLIR ayudan a identificar incluso fugas muy pequeñas rápidamente, mejorando la eficiencia del sistema, reduciendo los costes operativos y ayudando a mantener la calidad del producto.

Con una cámara acústica puede:

  • Detectar fugas de forma proactiva: Identifique incluso las fugas más pequeñas que son inaudibles en entornos de fábrica bulliciosos.
  • Mantener la eficiencia operativa: Integre sin problemas la cámara en cualquier fase de mantenimiento sin detener la producción.
  • Lograr ahorros de costes y energía: Obtenga información de los análisis impulsados por IA sobre la magnitud de las fugas y las implicaciones de costes asociadas.
  • Impulsar reparaciones informadas: Utilice datos en tiempo real para elaborar planes estratégicos de mantenimiento y reparación.

Minimizar las pérdidas de gas

Si su proceso de producción de alimentos o bebidas utiliza gas, la generación de imágenes acústicas puede detectar e informar de fugas, lo que ayuda a reducir las pérdidas financieras y el coste de hacer negocios.

Utilice la serie Si para detectar:

  • Dióxido de carbono
  • Oxígeno
  • Nitrógeno
  • y más

Los gases utilizados en varios procesos de producción representan un coste significativo para el negocio, por lo que minimizar estas fugas puede tener un impacto inmediato en el beneficio neto a finales de año.

 

¿Cuánto podría ahorrar su organización con una cámara de imágenes acústicas? Calcule su ROI potencial a continuación.

 

Cámaras de imagen acústicas de la serie Si de FLIR para la detección de fugas en sistemas de aire comprimido y vacío

La generación de imágenes ultrasónicas con una cámara acústica es una forma eficaz de identificar pérdidas de eficiencia y posibles fallos hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales, con una formación mínima.

 

Ventajas principales de la obtención de imágenes acústicas:

  • Reducción del consumo de energía
  • Reducción de las emisiones de CO2 y otros gases
  • Prolongar la vida útil del compresor/bomba de vacío

Ventajas de la serie Si de FLIR:

  • No se necesita formación
  • Informes concisos
  • Cuantificación de fugas
  • Filtrado de ruido de fondo
  • Medición precisa de fugas de tan solo 0,004 l/min desde 1 m (3,0 pies)

Si2-LD

Para la detección de fugas presurizadas y detección de fallos mecánicos.

Más información

Si2-Pro

Para la detección de descargas parciales, detección de fugas presurizadas y detección de fallos mecánicos

Más información

Si124-LD Plus

La Si124-LD Plus detecta fugas pequeñas de aire comprimido, gas y vacío.

Más información

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Más información sobre la obtención de imágenes acústicas

Cómo detectar fugas de aire comprimido más rápidamente con la obtención de imágenes acústicas

Más información