Detectar la descarga parcial
Mantenga su equipo de alta tensión en condiciones óptimas
Con los equipos eléctricos de alta tensión (HV), la descarga parcial (PD) representa una amenaza invisible que puede causar estragos en la infraestructura crítica. Si no se detecta, una PD (como arcos eléctricos, corona y descarga superficial) podría causar interrupciones en la alimentación, lo que conlleva reparaciones de emergencia. Estas reparaciones pueden ascender a millones de dólares para ubicaciones remotas y son varias veces más costosas que las reparaciones planificadas.
Los trabajadores de mantenimiento están empezando a utilizar la generación de imágenes acústicas para abordar la PD mediante la detección de su característico sonido incluso antes de que el equipo falle. La serie Si de FLIR incluye una gama de cámaras de obtención de imágenes acústicas para la detección de descargas parciales en sistemas de alta tensión. Estas cámaras ligeras con una sola mano combinan el procesamiento avanzado de señales con IA para detectar y reconocer automáticamente la PD hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales, con una capacitación mínima.

FLIR Si2-PD y FLIR Si2-Pro
Encuentre descargas parciales en sistemas eléctricos de alto voltaje
Realice inspecciones sin contacto de forma eficiente y segura con la FLIR Si2 para la detección de PD, o la versátil FLIR Si2-Pro, que no solo detecta PD, sino que también proporciona detección acústica de fugas para identificar fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido, fallos en sistemas de vacío y fugas de CO2.
Por qué la imagen acústica para la detección de descargas parciales
Localice descargas parciales rápidamente
Las cámaras de obtención de imágenes acústicas de la serie Si de FLIR ofrecen soluciones avanzadas basadas en sonido para detectar y analizar problemas industriales como fallos, deterioro y defectos, incluida la descarga parcial. Cabe destacar que estas anomalías sonoras generadas por la descarga parcial a menudo preceden a los aumentos de temperatura que son detectables por las cámaras termográficas. Esto otorga una capa adicional de detección temprana para posibles fallos futuros.
Aunque no es raro oír zumbidos cerca de las líneas eléctricas, la descarga parcial suele estar más allá del rango de la audición humana, lo que hace que sean excepcionalmente difíciles de identificar. Esto es especialmente cierto en entornos de trabajo ruidosos con niveles elevados de ruido de fondo. Con una cámara portátil de imágenes acústicas, similar a una cámara termográfica, los usuarios pueden escanear un área y ver la ubicación precisa de los sonidos ultrasónicos generados por la descarga parcial en una imagen digital de los componentes que se están inspeccionando, tanto si son inaudibles como si se confunden con el sonido de fondo.
Diagnóstico de descarga parcial: esencial para el mantenimiento predictivo
La identificación de la descarga parcial es un componente indispensable de una estrategia eficiente de supervisión basada en condiciones (CBM) o mantenimiento predictivo (PdM). La detección de la descarga parcial en una fase temprana es fundamental, ya que minimiza los posibles daños a los aislantes y reduce significativamente el riesgo de fallo del equipo, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Lograr un ROI rápido
La justificación financiera para abordar la descarga parcial de forma proactiva es sencilla: demuestra ser un enfoque mucho más rentable y menos disruptivo para identificar y abordar problemas de descarga parcial, planificar estratégicamente el tiempo de inactividad programado y realizar las reparaciones y sustituciones necesarias para aislantes y componentes eléctricos.