Detección de fugas de aire comprimido y gas

con soluciones de detección óptica y acústica de gas (OGI) Flir

Tanto si se enfrenta a fugas de aire como a fugas de gas especializadas, Flir ofrece una gama de cámaras acústicas industriales y ópticas de gas para identificar fugas invisibles de forma rápida y segura, sin detener la producción.

Esta tecnología es capaz de detectar fugas de aire comprimido y vacío (serie Si) y fugas de gas industrial (serie Si y G), incluidos dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), amoniaco (NH3) y más. Una vez que se detecta una fuga, estos sistemas no solo localizan la fuente, sino que también pueden cuantificar la fuga, proporcionando datos valiosos sobre su magnitud y su posible impacto.

Imágenes acústicas de Flir

Las cámaras acústicas de la serie Si de Flir son una solución perfecta para localizar fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido, fallos en sistemas de vacío, fallos mecánicos y fugas de gas industrial.

Tanto si elige un modelo estándar como con certificación ATEX, nuestras cámaras ligeras con una sola mano pueden ayudarle a identificar pérdidas de eficiencia y posibles fallos hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales y con una formación mínima.

Vea cómo funciona

Now Playing

Vea cómo funciona
Vea cómo funciona

Soluciones de detección óptica de gas Flir

Las cámaras de detección óptica de gas (OGI) pueden ayudarle a realizar la detección de gas de infrarrojos, detectar metano (CH4), hexafluoruro de azufre (SF6), hidrocarburos y cientos de otros gases industriales de forma rápida, precisa y segura, sin apagar los sistemas. Estas cámaras le permiten escanear secciones amplias de equipos rápidamente y examinar áreas de difícil acceso con herramientas tradicionales de medición por contacto. Las cámaras OGI también pueden detectar fugas a una distancia segura y muestran los gases invisibles como nubes de humo.

Now Playing


Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.