Sector minero

Garantizar el tiempo de actividad mediante la supervisión de las condiciones

En la exigente industria minera, mantener el tiempo de actividad y garantizar la seguridad es fundamental. Desde la identificación temprana de problemas de equipos hasta la protección de sitios mineros, las tecnologías avanzadas como la termografía y la acústica permiten a las empresas mineras detectar problemas en sus primeras etapas, antes de que el equipo se vea comprometido o destruido y antes de que ocurran costosos accidentes.

Detección de fugas de líquidos en tiempo real

Los procesos de minería suelen implicar el uso de productos químicos peligrosos y costosos. Localizar pequeñas fugas de líquido en grandes minas puede ser un desafío con los métodos tradicionales. Las cámaras termográficas identifican rápidamente las diferencias de temperatura, lo que permite a los operadores detectar fugas en cuestión de segundos. Las cámaras de imágenes acústicas detectan anomalías de sonido asociadas a fugas, incluso en entornos ruidosos, lo que ofrece una capa adicional de detección.

Prevenir fallos de equipos y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo

Los equipos de minería como neumáticos, tuberías y transportadores son propensos al desgaste. Las inspecciones periódicas son esenciales para garantizar la fiabilidad y la seguridad. La termografía destaca las variaciones de temperatura, identificando componentes sobrecalentados o posibles fallos. Las imágenes acústicas detectan patrones de sonido irregulares, como los causados por rodamientos defectuosos o maquinaria desalineada, lo que permite una intervención temprana.

Combata la minería ilegal con seguridad avanzada

La termografía mejora la seguridad minera al ofrecer vigilancia de las propiedades las 24 horas. Las imágenes de infrarrojos identifican a los intrusos más rápido y con mucha mayor precisión que otros métodos de seguridad.

Soluciones FLIR para minería

La termografía es una potente herramienta para detectar anomalías relacionadas con la temperatura, y la imagen acústica para minería la complementa centrándose en el sonido. Al convertir las ondas sonoras en datos visuales, la imagen acústica añade otra dimensión a la supervisión de las condiciones, ofreciendo información que funciona en armonía con la termografía.

• Detección de fugas de gas: Las cámaras de imágenes acústicas pueden identificar fugas en tuberías presurizadas visualizando anomalías de sonido.
• Detección de fallos eléctricos: Detecte problemas como arcos eléctricos o descargas de corona en sistemas de alto voltaje.
• Supervisión mecánica de fallos: Detecte problemas como vibraciones anómalas o fallos de rodamientos en maquinaria giratoria.
La integración de la termografía y la acústica ofrece a los operadores mineros una imagen más completa del estado de sus equipos, lo que ayuda a evitar fallos y a reducir el tiempo de inactividad.

La lente FLIR FlexView™

Diseñada para mejorar la eficiencia operativa, la lente FLIR FlexView™ permite una captura de imágenes rápida y precisa durante las inspecciones. Con solo pulsar un botón, las lentes de doble campo de visión (DFOV) FLIR FlexView le permiten cambiar entre lentes anchas y estrechas en un segundo. Utilice un campo amplio para espacios reducidos y contexto de objetivo y cambie a estrecho para colocar más píxeles en el objetivo.

Ya sea inspeccionando maquinaria, supervisando fugas o mejorando la seguridad, FlexView garantiza la precisión en cada imagen.

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

Paquete FLIR Thermal Studio

Tanto si trabaja con una cámara termográfica de mano, una cámara acústica o una cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI), la mejor solución para organizar y gestionar programas de inspección para la industria minera es FLIR Thermal Studio Suite. Este software de suscripción ofrece las funciones organizativas y el procesamiento avanzado necesarios para el mantenimiento predictivo de componentes críticos, la solución de problemas del sistema y el aumento de la productividad.

FLIR Thermal Studio Pro es un software de escritorio que ofrece procesamiento de imágenes por lotes, análisis avanzado de imágenes y acceso a FLIR Route Creator: una función que permite a los usuarios crear su propio mapa de inspección y descargarlo en una cámara FLIR con Inspection Route habilitado.

FLIR Ignite

Cuando se combina con el servicio en la nube FLIR IgniteTM para copias de seguridad de imágenes directas, el software FLIR Thermal Studio garantiza una recopilación de datos precisa que ayuda a los equipos de mantenimiento predictivo a detectar problemas antes de que provoquen fallos críticos.

Cámaras térmicas de mano

Cámaras de imágenes acústicas

Cámaras térmica fijas

Herramientas eléctricas

Software

Innovación en acción

Historia de la aplicación

FLIR permite detectar fugas de líquidos en tiempo real en el sector minero

Read more
Caso práctico

Una solución de seguridad con tecnología FLIR ayuda a combatir la minería ilegal

Read more