Diseñado para las cámaras de las series Exx, T5xx, T8xx y Axxx de FLIR

FlexView®

Lentes de doble campo de visión

No vuelva a arriesgarse a dejar caer una lente. Con solo pulsar un botón, las lentes de doble campo de visión (DFOV) FLIR FlexView le permiten cambiar entre lentes anchas y estrechas en un segundo. Utilice un campo amplio para espacios reducidos y contexto de objetivo y cambie a estrecho para colocar más píxeles en el objetivo.

FlexView: Introducción

FlexView: Formación

Now Playing

FlexView: Introducción
FlexView: Introducción

Now Playing

FlexView: Formación
FlexView: Formación

Trabaje de forma segura y ahorre tiempo

  • Cambie las lentes con solo pulsar un botón en lugar de cambiar las lentes sobre el terreno
  • Ahorre tiempo y espacio con una sola lente
  • Realice inspecciones eficientes y precisas sobre el terreno con menos riesgo de perderse alguna anomalía
  • Manténgase fuera de las zonas de arco eléctrico con la lente de campo de visión estrecho
  • Ponga 2,8 veces más píxeles en su objetivo con zoom óptico, en lugar de utilizar el zoom digital

FlexView 42°/24° y FlexView 24°/14°

La serie FlexView DFOV viene en dos versiones: las lentes de 42°/24° y 24°/14°. Cada uno de ellos proporciona ventajas únicas adaptadas a diferentes necesidades operativas. Los usuarios pueden alternar entre campos de visión amplios y estrechos en un segundo, lo que permite ajustes sin problemas durante las inspecciones sin comprometer la seguridad o la eficiencia.

Transformador de poste a través de lentes FlexView®, de izquierda a derecha: 14°, 24° y 42°.

Lente FlexView DFOV 24°/14°

La lente FlexView de 24°/14° está diseñada para inspecciones detalladas de objetivos más pequeños o distantes. Con la capacidad de cambiar entre un campo de visión estándar de 24° y un teleobjetivo de 14°, este objetivo mejora la claridad de la imagen, lo que lo hace perfecto para tareas que requieren precisión a mayores distancias, como bus eléctrico, soldadores robóticos o conexiones aéreas.
Ver producto
flexview-lens.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

FlexView DFOV 42°/24°

La lente FlexView de 42°/24° es ideal para inspeccionar objetivos grandes, al tiempo que proporciona una excelente comprensión de la imagen sin sacrificar la calidad de imagen estándar del objetivo. El amplio campo de visión (FOV) de 42° es perfecto para escanear e inspeccionar rápidamente grandes equipos y áreas como depósitos, refractarios, hornos, intercambiadores de calor, grandes motores y bombas y envolventes de edificios.
Ver producto
flexview_heat_exchanger.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

Aplicaciones FlexView

Comodidad portátil

Ahora ya no tiene que llevar una lente adicional y correr el riesgo de que se caiga o de contaminar partes sensibles de la cámara. Permanezca fuera de las zonas de arco eléctrico mientras escanea los activos críticos a una distancia segura.

Supervisión fija

Con una sola lente y sin complicaciones, puede capturar tanto objetivos completos a distancias cortas como objetivos pequeños a distancias largas. La lente FlexView le permite obtener más píxeles en su objetivo para obtener datos de alta calidad, lo que le permite mejorar la toma de decisiones.

Vehículos terrestres no tripulados (UGV)

No es fácil cambiar las lentes en un robot autónomo. Flir FlexView le permite capturar una imagen amplia de objetivos grandes y cambiar instantáneamente a una lente estrecha para objetivos más pequeños a distancias más largas. Obtenga las mediciones de temperatura más precisas para poder tomar mejores decisiones. 

Preguntas frecuentes sobre FlexView

FlexView es fácil de usar en varios modelos de cámara compatibles. En el caso de las cámaras portátiles, el interruptor de la lente alternará entre lentes de campo de visión de 14° y 24° o de 24° y 42° en segundos. Para las cámaras A400/500/700, los comandos de software realizan la misma función que el interruptor.

El campo de visión (FOV) se refiere a la cantidad de una determinada escena que la cámara puede ver a la vez y desde qué distancia. 42° grados es un campo de visión extra gran angular y 24° es un campo de visión gran angular, lo que significa que podrá evaluar la escena en su totalidad o a mayor escala. Cuando desee acercar un elemento en particular, como un punto caliente, la lente FlexView le permite cambiar a un campo de visión de 14° para que pueda medirlo claramente a distancia.

El cambio entre lentes de cámara térmica suele implicar el intercambio de lentes físicas de gran angular y teleobjetivo. Sin embargo, FlexView permite alternar fácilmente los dos sin tener que ajustar nada en la cámara más allá de presionar un solo botón.

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.