Evitar averías, maximizar el tiempo de actividad

La supervisión continua identifica los problemas antes de que se produzcan fallos para poder prevenir costosas paradas en la producción. El equipo que habitualmente se supervisa incluye instalaciones de alta y baja tensión, turbinas, compresores y otros equipos eléctricos y mecánicos. 

La supervisión adecuada de las condiciones con cámaras térmicas continuas puede ser una forma eficiente y eficaz de mantener el tiempo de actividad. Para obtener más información sobre la supervisión de las condiciones, visite esta página

Obtenga el folleto de automatización y seguridad industrial

Configurable para satisfacer sus necesidades de proceso/control de calidad

Con las cámaras de las series FLIR A50 y A70, puede hacer de todo, desde supervisar gradientes térmicos en un volcán hasta verificar la consistencia en todas las líneas de producción.

Integración de imágenes térmicas y costuras de primera clase

La serie FLIR Axxx es perfecta para la supervisión del control de procesos, el control de calidad, la supervisión de condiciones y la detección temprana de incendios.

La cámara termográfica compacta de FLIR es la revolución para la supervisión de las condiciones

Vea cómo una empresa tecnológica taiwanesa está ayudando a las empresas industriales a integrar las cámaras de supervisión de las condiciones de FLIR en sus sistemas, para proporcionar una supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que proteja los equipos y evite el tiempo de inactividad.

Now Playing

Configurable para satisfacer sus necesidades de proceso/control de calidad
Configurable para satisfacer sus necesidades de proceso/control de calidad

Now Playing

Integración de imágenes térmicas y costuras de primera clase
Integración de imágenes térmicas y costuras de primera clase

Now Playing

La cámara termográfica compacta de FLIR es la revolución para la supervisión de las condiciones
La cámara termográfica compacta de FLIR es la revolución para la supervisión de las condiciones

Mantenimiento de la seguridad de las plantas de gas y las chimeneas

En muchos sectores se utilizan antorchas para quemar subproductos de gases residuales no deseados o gases inflamables liberados por válvulas de control de presión durante la liberación de la presión no planificada de los equipos de la planta. Las cámaras termográficas son una herramienta idónea de supervisión, pues permiten una supervisión remota e ininterrumpida sean cuales sean las condiciones climatológicas. Además, evitan muchos de los problemas económicos y técnicos relacionados con otras tecnologías, como son los detectores de llama ultravioletas (UV), los espectrómetros de ionización de llama, los termopares y los pirómetros.
flarestacks-automation-banner.jpg

Garantizar el tiempo de actividad de la subestación

Hoy en día las compañías eléctricas tienen que hacer frente a la obsolescencia de sus infraestructuras, que aumenta el riesgo de apagones y caídas de tensión, además de suponer amenazas de seguridad. El mantenimiento no planificado puede resultar costoso, en el mejor de los casos, y catastrófico en el peor. Con las cámaras termográficas y el software de supervisión de las condiciones de FLIR se pueden detectar remotamente fallos inminentes de equipos y seguridad en cualquier momento, tanto de día como de noche.
substations-automation-banner-darker.jpg

Evitar fallos catastróficos

Las ollas de acero de las plantas de fundición tienen una vida útil limitada. Si los revestimientos refractarios se desgastan o se rompen debido a los golpes, la parte exterior de una olla puede verse expuesta a temperaturas excesivas. Los sistemas de cámaras termográficas Flir pueden supervisar las cacillos, detectar la desintegración y evitar potencialmente una ruptura de metal fundido.
Más información sobre la fabricación de acero
category-condition-monitoring-darker.jpg

Supervisión de instalaciones eléctricas ininterrumpida

Algunas instalaciones eléctricas o mecánicas vitales de servicios públicos y empresas de fabricación se supervisan de forma ininterrumpida con una cámara termográfica. La acumulación de calor indica un mal estado del equipo y una posible avería inminente. Una cámara termográfica de montaje fijo le ofrece la ventaja de no tener que confiar en inspecciones periódicas. Se pueden ajustar las alarmas para que se activen cuando se supere un umbral de temperatura.
electricalinstalls-automation-banner-darker.jpg

Consiga a su manera los datos para sus análisis

Detecte e identifique problemas térmicos a lo largo de los procesos industriales y de fabricación, recopile datos térmicos precisos y analícelos con su propio software patentado con esta nueva línea de cámaras termográficas de FLIR. Las cámaras de la serie Axxx, configuradas para la transmisión de imágenes estándar o avanzada, pueden resolver su tarea específica mediante una integración simplificada con software desarrollado de forma personalizada.
manufacturing_hero_adobe320511234-darker.jpg

Proporcionar a los clientes una mejor perspectiva

Para las compañías eléctricas, los informes profesionales son muy útiles para ayudar a sus clientes a comprender las inspecciones de las cámaras térmicas y los problemas descubiertos por nuestros escáneres. El análisis avanzado y el soporte para la toma de decisiones que ofrece FLIR Thermal Studio Pro le proporciona un amplio conjunto de herramientas de medición, procesamiento por lotes, la capacidad de planificar previamente rutas de inspección y plantillas de informes personalizadas.
Más información sobre Thermal Studio
Thermal studio_cm.png

Desde el Centro de Descubrimiento

Nota técnica

Reducción de riesgos ocultos en la producción de alimentos y bebidas

Read more
Seminario web grabado

Thermal Monitoring: Quality Control and Safety Game-changer in the Automotive Industry

Read more
Nota técnica

¿Es su cámara a prueba de explosiones? Estos son los motivos por los que necesita la FLIR Cx5 en su próximo trabajo de inspección.

Read more
Escenario de caso de uso

Información desde el terreno: Ayudando a la prevención de errores de activos, paradas de líneas de producción e incendios mediante cámaras térmicas para automatización

Read more
Historia de la aplicación

FLIR permite detectar fugas de líquidos en tiempo real en el sector minero

Read more
Historia de la aplicación

Termografía continua para evitar fugas de acero

Read more
Descargar

Manual de automatización infrarroja de FLIR

Read more
Caso práctico

La termografía ofrece detección temprana de fugas en oleoductos y gasoductos

Read more