Supervisión de las condiciones

Inspecciones eléctricas/mecánicas

Debe eliminarse

Solucione averías antes de que ocurran

Un completo programa de mantenimiento predictivo puede marcar la diferencia entre cumplir con los plazos de producción o no llegar a ellos. Muchas empresas incorporan inspecciones de cámaras térmicas, así como comprobaciones de tenazas o multímetros en inspecciones de supervisión de estado y para diagnosticar fallos en equipos mecánicos o sistemas eléctricos.

Las cámaras termográficas Flir, las herramientas de prueba y medición Flir y los medidores Extech permiten a los técnicos inspeccionar equipos energizados de forma segura, incluso en condiciones de máxima operación. Además de la resolución de problemas, nuestras soluciones también pueden ayudarle a optimizar el proceso de producción y supervisar el control de calidad.

Detéctelo, diagnostíquelo y arréglelo

Las cámaras térmicas Flir y los medidores le permiten escanear rápidamente grandes áreas en busca de puntos calientes en maquinaria o sistemas eléctricos que podrían indicar un posible problema.

Con funciones integradas como el modo LoZ y las opciones de análisis de temperatura integradas en la cámara, la gama de herramientas profesionales de Flir le ayuda a diagnosticar rápidamente problemas y a llegar al trabajo de solucionarlos.

Las imágenes térmicas son una prueba visual de que existía un fallo y de que se ha reparado correctamente. Si incluye estas capturas y datos de mediciones en sus informes, documentará más ampliamente su trabajo y aumentará la confianza de sus clientes.

Quote

Cámaras térmicas de mano

Matriz de cámara térmica Flir

Compare toda la gama de cámaras termográficas de Flir con esta guía rápida y práctica

Más allá del cumplimiento: Cumplimiento y superación de NFPA 70B

Las directrices NFPA 70B de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios ahora exigen inspecciones térmicas cada seis meses para equipos eléctricos críticos que podrían poner en peligro al personal. Aunque cumplir estas expectativas es importante, ir más allá del cumplimiento puede mejorar el tiempo de actividad y la seguridad de los trabajadores, al tiempo que permite una plantilla más optimizada.
Más información
category-electrical-mechanical.jpg

FLIR IGNITE™

Mejore la eficiencia y las capacidades de su equipo con la solución en la nube Flir Ignite. Cargue, organice y comparta imágenes directamente desde su cámara Flir conectada a Wi-Fi. Mantenga sus datos seguros en una sola ubicación y acceda a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo.

Proporcionar a los clientes una mejor perspectiva

Para las compañías eléctricas, los informes profesionales son muy útiles para ayudar a sus clientes a comprender las inspecciones de las cámaras térmicas y los problemas descubiertos por nuestros escáneres. El análisis avanzado y el soporte para la toma de decisiones que ofrece Flir Thermal Studio Pro le proporciona un amplio conjunto de herramientas de medición, procesamiento por lotes, la capacidad de planificar previamente rutas de inspección y plantillas de informes personalizadas.
Más información sobre Thermal Studio
thermal-studio_cm.jpg

Creado para el desafío, medido para la precisión

Las pinzas amperimétricas avanzadas ofrecen ventajas que brindan mayor precisión para trabajos más complejos. Las pinzas con RMS real, como la pinza amperimétrica EX623A, garantizan precisión incluso cuando la calidad de la forma de onda eléctrica no es una onda sinusoidal limpia. La EX623A cuenta con termómetro de infrarrojos integrado y un puntero láser para localizar puntos calientes y un detector de tensión sin contacto (VSC) para comprobar si hay corriente eléctrica activa de forma segura.
ex623a_app_non-contact_voltage_outlet.jpg

Detecte problemas rápidamente con IGM™

Encontrar el origen de un fallo eléctrico puede convertirse en un juego de adivinanzas si utiliza un termopar o una pistola de IR puntual. Los productos Flir IGM combinan la termografía con medidores de tenaza o multímetros digitales, para que pueda encontrar puntos calientes visualmente y luego comenzar rápidamente las reparaciones.
Más información
dm286_vfd-mode_close-up-copy.jpg

Aplicación Flir Meterlink

La aplicación Flir Meterlink® le permite supervisar una variedad de condiciones ambientales y eléctricas simultáneamente con la capacidad de conectarse con hasta siete medidores compatibles con Flir a la vez. Meterlink le permite capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. Ya sea que conecte varios medidores de tenaza Flir, multímetros digitales o cualquiera de los nuevos medidores compatibles con la aplicación Meterlink, podrá controlar las lecturas clave en sus instalaciones y compartirlas fácilmente con su equipo.

Serie Flir One

Las cámaras termográficas de infrarrojos de la serie Flir One ofrecen la precisión, resolución y sensibilidad necesarias para ayudarle a identificar problemas rápidamente.

Desde el Centro de Descubrimiento

Documento técnico

Cómo las instalaciones de fabricación aceleran la inspección con imágenes acústicas

Read more
Historia de la aplicación

Ventanas de inspección de mantenimiento en transformadores

Read more