Inspecciones termográficas: Más que un simple requisito de cumplimiento

Con la publicación de 2023 NFPA 70B por parte de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, muchos electricistas y profesionales de mantenimiento comenzaron a incluir imágenes térmicas en sus inspecciones rutinarias de equipos.

Y si bien siempre es inteligente mantenerse al día con los requisitos de cumplimiento, la realidad es que agregar cámaras termográficas, software y soluciones de FLIR a su programa de supervisión de las condiciones aumentará el tiempo de actividad, ayudará a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y permitirá una plantilla más optimizada.

FLIR tiene las soluciones

Como líder del mercado en termografía, software de análisis y soluciones de sensores, FLIR es su tienda integral de herramientas para ayudarle a ir más allá del cumplimiento.

Con nuestras cámaras termográficas, herramientas de prueba y medición, servicios en la nube y software, los clientes pueden hacer mejor su trabajo, trabajando más rápido, de forma más segura y más eficiente.

Comprender la importancia del mantenimiento preventivo en entornos industriales

El mantenimiento preventivo, a diferencia del mantenimiento reactivo, requiere una planificación avanzada inteligente, con inspecciones, tareas y reparaciones programadas destinadas a prevenir fallos en el equipo antes de que ocurran. Descubra por qué este enfoque sistemático es esencial para minimizar el tiempo de inactividad inesperado, extender la vida útil de la maquinaria, optimizar la eficiencia operativa general y mantener seguros a los empleados.

Las vidas no se pueden reemplazar. El equipo puede.

La NFPA 70B de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) es un conjunto de pautas para crear un programa efectivo de mantenimiento preventivo eléctrico (EPM) comúnmente utilizado en plantas industriales, edificios comerciales y grandes complejos residenciales.

En 2023, la NFPA añadió un mandato para inspecciones térmicas cada seis meses para equipos eléctricos críticos que podrían poner en peligro al personal. Una de las principales razones del cambio es la seguridad: las imágenes térmicas permiten a los inspectores comprobar los equipos eléctricos desde una distancia segura.

3 principales conclusiones

La guía actualizada describe los pasos específicos que deben seguir los programas de inspección, incluidos los que rigen el uso de la termografía para identificar diferencias de temperatura, conocidas como “Delta T” o ΔT.

Para cumplir con las normativas de 2023:

  • Los inspectores eléctricos necesitan acceso a una cámara termográfica capaz de medir la ΔT de componentes eléctricos similares con cargas similares
  • Los inspectores deben estar debidamente formados y cualificados para utilizar la cámara térmica
  • Los inspectores necesitan las herramientas de generación de informes adecuadas para documentar sus hallazgos según sea necesario, observando específicamente la ΔT entre su objetivo y un área de referencia

Soluciones FLIR para inspecciones eléctricas seguras