Encuéntrelo con FLIR

La termografía para la estanqueidad del aire y la eficiencia energética son medidas de control de calidad importantes al construir o renovar una casa. La pérdida de calor puede representar hasta el 50 % del consumo total de energía en un edificio con causas que van desde fugas de aire a través de chimeneas, áticos y ventilaciones de pared hasta entradas mal selladas y ventanas de gas argón que fallan hasta falta de aislamiento.

Detección y visualización de infiltración y exfiltración de aire

Un intercambio adecuado de aire es importante para el confort, la salud y la seguridad de los ocupantes, pero la mayoría de edificios tienen un porcentaje mucho más alto de fugas de aire de lo necesario. La causa principal suele ser un mala calidad del diseño o de la construcción que permite que haya fugas entrantes o salientes de aire. Sin la termografía, el origen de estas corrientes puede ser dificilísimo de detectar y visualizar. Pero con la cámara termográfica en mano, los inspectores y contratistas pueden descubrir fácilmente el origen del problema de calor, lo que conduce a consejos útiles sobre las mejores mejoras y reparaciones para detener la pérdida de energía.

Mejora de la eficiencia energética

Las cámaras termográficas están bien consolidadas como valiosas herramientas de inspección que ayudan a revelar la falta de aislamiento, problemas de climatización y flujo de aire, averías en la calefacción, problemas en los tejados y mucho más. Gracias a la detección y localización de patrones y fuentes de pérdidas de calor invisibles a simple vista, las termografías proporcionan pruebas convincentes e informan sobre las mejoras necesarias y si se han realizado correctamente.
missinginsulation.jpg

Proporcionar a los clientes una mejor perspectiva

Los informes profesionales ayudan mucho a sus clientes a comprender las inspecciones térmicas y los problemas que descubren. El análisis avanzado y el soporte para la toma de decisiones que ofrece Flir Thermal Studio Pro incluye un amplio conjunto de herramientas de medición, procesamiento por lotes, la capacidad de planificar previamente rutas de inspección y plantillas de informes personalizadas.
Más información sobre Thermal Studio Suite
Thermal studio_bldg.png

Serie FLIR ONE

La flexibilidad de inspeccionar la forma que desee a un precio asequible.

Encuentre la herramienta adecuada para usted