Presentamos la nueva serie Exx de FLIR
Una cámara térmica asequible para todos los presupuestos


Para los profesionales que trabajan duro en el mantenimiento predictivo y la inspección de sistemas eléctricos y edificios, las herramientas más valiosas son aquellas que aumentan la eficiencia en el trabajo y ayudan a identificar posibles problemas antes de que conlleven reparaciones costosas.
Las cámaras FLIR E76, E86 y E96 ofrecen una gama de cámaras térmicas portátiles con todas las funciones que se adaptan a todos los presupuestos. Y ahora puede combinar su cámara con una lente de doble campo de visión FlexView™ de FLIR para tener la comodidad de cambiar de escaneo de área amplia a escaneo de teleobjetivo.
Lea más para saber qué modelo de la serie Exx se ajusta a sus necesidades y a su presupuesto.

Mejore la fiabilidad de la planta y evite tiempos de inactividad inesperados mediante inspecciones rutinarias con una resistente cámara portátil de la serie Exx. Las intensas imágenes térmicas ayudan a los inspectores de fabricación e instalaciones a detectar el equipo que se sobrecalienta para diagnosticar al instante el problema, iniciar las reparaciones e impedir averías en el equipo.

Realice análisis minuciosos, evite averías en el equipo y mantenga la seguridad con inspecciones rutinarias mediante una cámara termográfica de mano de 640 × 480. El detector de mayor resolución permite a los inspectores permanecer a una distancia segura al analizar objetivos potencialmente peligrosos.

Mejore la eficiencia energética y descubra huecos en el aislamiento, goteras en el techo, deficiencias del sistema de climatización y más con la serie Exx. En lugar de perder tiempo buscando el problema, los usuarios pueden confirmar rápidamente si se necesitan reparaciones integrales y demostrar el alcance del daño a través de imágenes térmicas de fácil interpretación.

Cada cámara FLIR de la serie Exx cuenta con las funciones necesarias para encontrar puntos calientes, detectar los primeros signos de deficiencias en los edificios, solucionar problemas en sistemas eléctricos y mecánicos, y evitar problemas antes de que conlleven daños graves. Combine su cámara de la serie Exx con una lente de doble campo de visión FlexView de FLIR para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo un clic.
Estos últimos modelos de la serie Exx ofrecen termografía de hasta 640 × 480 píxeles y enrutamiento de inspección integrado para acelerar las inspecciones y simplificar la generación de informes.


Las rutas planificadas previamente pueden mejorar la eficiencia del análisis, ayudando a los usuarios a inspeccionar docenas de objetivos eléctricos y mecánicos de forma lógica y a mantener organizados los datos y los informes de inspección. Para ello, la nueva serie Exx utiliza el modo FLIR Inspection Route.
Inspection Route ejecuta una lista predefinida de objetivos organizados para obtener la máxima eficiencia. Esta lista se crea primero en FLIR Thermal Studio Pro con el complemento FLIR Route Creator y, a continuación, se descarga en la cámara.
Al garantizar que no se pierda nada y que todos los resultados de la inspección estén organizados desde el principio, este paquete de software de inspección de FLIR agiliza los análisis, mejora la organización y simplifica la elaboración de informes.