Sistemas de almacenamiento de energía de batería

Por qué las cámaras termográficas de FLIR son la opción óptima para la detección temprana de incendios en las instalaciones de BESS

Los sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) son componentes esenciales de la infraestructura energética actual, lo que facilita el almacenamiento y la distribución de la electricidad para equilibrar de forma efectiva el suministro y la demanda y garantizar la estabilidad de la red. Estos sistemas de batería, que suelen alojarse en grandes contenedores exteriores que contienen pilas de celdas de batería, son cada vez más seguros, estables y fiables con cada generación.

Aún existe la posibilidad de fluctuaciones críticas de temperatura que podrían provocar incendios. La vigilancia es vital, al igual que los sistemas de sensores térmicos diseñados para detectar signos de daños o fallos que a menudo preceden a los incendios.

¿Cuál es el problema de seguridad?

Los operadores de las instalaciones de baterías están especialmente preocupados por el embalamiento térmico, que puede producirse cuando las temperaturas de una pila se disparan repentinamente y se propagan a otras celdas, lo que puede provocar incendios y la liberación de gases dañinos. Dada la cantidad de atascos de estas unidades, un solo sobrecalentamiento debido a un fallo, daño o impacto puede crear una cascada devastadora dentro de la unidad que elimina todos los activos en un incendio que puede durar días.

Los incendios en las instalaciones de BESS demuestran que la vigilancia es vital

Varios incidentes en las instalaciones de BESS en 2024-2025 subrayan el requisito fundamental de una supervisión sólida para fugas térmicas. Por ejemplo, en enero de 2025 se produjo un incendio considerable en las instalaciones de almacenamiento de energía de Vistra cerca de Santa Cruz, California. 

El incendio liberó gases tóxicos, lo que obligó a la evacuación de 1500 residentes. Y fue difícil extinguirlo debido a la naturaleza de las baterías de iones de litio, que pueden explotar cuando entran en contacto con el agua y pueden reavivarse a altas temperaturas. Entre los gases tóxicos que se pueden liberar en un incendio BESS se encuentra el gas fluoruro de hidrógeno, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. enumeran como irritantes para los ojos, la nariz, la boca, la garganta y los pulmones.


 

Por qué los propietarios de instalaciones BESS necesitan soluciones de termografía de abeto

Para mitigar los riesgos para las instalaciones de BESS, Flir ofrece cámaras termográficas de última generación que se pueden personalizar según el tamaño y la complejidad del sitio, ofrecen plataformas abiertas para una fácil integración e incluyen software integrado para análisis térmico avanzado y alarmas en posibles puntos calientes.