Cámaras termográficas de mano para extinción de incendios
Vea a través del humo desde cualquier ángulo
En el fragor de la batalla, es indispensable tener una cámara termográfica (TIC). Estas herramientas vitales le ayudan a ver a través del humo y a controlar la expansión del fuego, permitiéndole visualizar con rapidez su plan de ataque, localizar puntos calientes y salvar vidas. Se trata de algo más que ver a través de una habitación llena de humo: ver toda la escena ayuda a los comandantes de incidentes a tomar mejores decisiones al dirigir los recursos.
La gama ampliada de cámaras termográficas de Flir le ofrece la visión más completa de la escena: desde dentro, desde fuera y por encima del fuego.

Apoyo a cada paso de la misión
Las nuevas cámaras termográficas Flir K75 y K85, cuidadosamente diseñadas e innovadoras, hacen más que permitir a los cuerpos de bomberos supervisar de forma segura y eficaz la propagación de un incendio. Se conectan sin problemas a la nueva aplicación Flir Responder para que pueda preparar su cámara, transferir imágenes y cerrar la brecha entre el aula y la formación de “quemado en vivo” a través de la transmisión inalámbrica en directo.
Beneficios clave de las cámaras termográficas Flir
Durante más de diez años, Flir ha diseñado y construido cámaras termográficas en las que los bomberos pueden confiar por su durabilidad y facilidad de uso, con características que resisten condiciones de funcionamiento exigentes.
Permite a los bomberos ver a través de humo denso.
La mejora de imagen Flir FSX® le permite ver detalles estructurales y de textura para mejorar la conciencia.
Diseñado para soportar condiciones extremas, como altas temperaturas y salpicaduras de agua pesadas.
Fácil de sujetar, con botones grandes para un manejo rápido.
Quote Carousel

Vaya más allá
Obtenga una vista clara
Es demasiado fácil para los bomberos perder su camino, o entre sí cuando están rodeados de humo negro ondulante. Las cámaras termográficas portátiles de Flir ayudan a despejar el camino e incluso pueden mejorar la vista con detalles ultra nítidos para una orientación más sencilla.
Obtenga un nuevo punto Vantage
Una cámara termográfica Flir montada en un dron pequeño proporciona vistas de gran angular de tejados, plantas superiores y estructuras altas. Las cámaras instaladas en drones también son de vital importancia en los esfuerzos de búsqueda y rescate.
Invierta en fiabilidad
Flir ha diseñado nuestra línea de cámaras termográficas para soportar las condiciones de extinción de incendios más duras, ya sea una caída de dos metros, un rociado de agua pesada o temperaturas extremadamente altas.