Calidad, seguridad y fiabilidad de la producción de baterías para VE

El sector de los vehículos eléctricos (VE) está creciendo rápidamente en todo el mundo, impulsado por una variedad de factores que incluyen: normativas gubernamentales, demanda de los consumidores de transporte respetuoso con el medio ambiente y avances tecnológicos que han hecho que los vehículos eléctricos sean más prácticos y asequibles.

Toda la cadena de la industria consta de líneas de producción semiautomática y semi/completamente automáticas que requieren herramientas más inteligentes para mantener el ritmo. La calidad a largo plazo, la fiabilidad del producto y la seguridad de los trabajadores y las instalaciones también son prioridades principales, especialmente en la inspección de la producción de baterías.

Flir ofrece la solución total para mejorar la calidad, fiabilidad y seguridad de la batería de los vehículos eléctricos a través de su línea de cámaras termográficas, sensores de automatización y productos de prueba y medición, diseñados específicamente para la inspección térmica de la batería.

Obtenga el folleto de baterías para vehículos eléctricos Flir

Descargue nuestra visión completa de las aplicaciones y soluciones de todo el sector de baterías para vehículos eléctricos.

Cómo Flir respalda la calidad y la seguridad en el montaje de baterías de vehículos eléctricos

ev battery description.png

Identificar conexiones potencialmente deficientes y celdas y módulos de bajo rendimiento

Garantía de calidad y seguridad del paquete de baterías

Las interconexiones entre celdas, paquetes y módulos son conexiones soldadas y ensambladas mecánicamente; las conexiones deficientes o sueltas se calentarán de forma desproporcionada. Las interconexiones entre celdas, paquetes y módulos son críticas, ya que las conexiones deficientes o sueltas pueden provocar un calentamiento desigual. Nuestras cámaras térmicas proporcionan datos termográficos no invasivos en tiempo real en cada paso, lo que ayuda a los fabricantes a identificar defectos, optimizar la gestión térmica y garantizar que las baterías de los vehículos eléctricos cumplan con los estándares de calidad y seguridad en cada etapa de producción.

Componentes de fallo de mantenimiento predictivo

Soporte de pruebas de BMS

Las cámaras térmicas desempeñan un papel vital en el mantenimiento predictivo al proporcionar datos de temperatura críticos que permiten al sistema de gestión de baterías (BMS) tomar decisiones en tiempo real para mantener un funcionamiento seguro y eficiente de la batería. Este enfoque proactivo de la gestión térmica y la detección de fallos ayuda a maximizar el rendimiento, la longevidad y la seguridad de las baterías de los VE.

Detectar condiciones potencialmente peligrosas

Supervisión de fugas térmicas

Durante el proceso de montaje, los fabricantes cargan parcial o totalmente las celdas y los módulos de la batería, lo que puede provocar un aumento de las temperaturas. Las fugas térmicas no controladas suponen un alto riesgo; la tecnología termográfica de Flir puede identificar situaciones y condiciones peligrosas. Cuando una cámara térmica identifica una celda anormalmente caliente, el BMS puede aislar o enfriar rápidamente la celda afectada para evitar una mayor escalada.

Supervisión continua automatizada de las condiciones térmicas

Las cámaras térmicas automatizadas Flir son una solución flexible y configurable para satisfacer las necesidades de fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Nuestros modelos de montaje fijo pueden identificar un mayor número de conexiones potencialmente sueltas, lo que reduce significativamente los fallos de fin de línea en los sistemas de baterías. Al integrar cámaras térmicas automatizadas en las líneas de producción, los fabricantes obtienen varias ventajas:

  • Supervisión visual y térmica
  • Resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) para termografías detalladas
  • Alertas personalizadas que le notifican cuando se cruza un umbral de temperatura, lo que garantiza que no pasen desapercibidos defectos
  • Cumplimiento con protocolos industriales estándar del sector y sistemas de gestión de vídeo, incluidos HMI, SCADA y compatibilidad opcional con ONVIF S, lo que garantiza una fácil integración

Productos Flir para la industria de baterías de vehículos eléctricos


En Flir, valoramos las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite proporcionar soluciones personalizadas que les permiten superar sus desafíos con total fuerza. Nuestra pasión por el avance de la tecnología en las pruebas térmicas de baterías significa la confianza, la seguridad y la fiabilidad que hemos construido a lo largo de los años, creando juntos un futuro sostenible.


Recursos de formación en termografía de infrarrojos

Equipe a su personal con habilidades de inspección de baterías a través de cursos de formación en termografía infrarroja ofrecidos por el Centro de formación en infrarrojos. Ofrecemos cursos de formación en línea e in situ para grandes grupos y organizaciones del sector de la fabricación de baterías de vehículos eléctricos que buscan mejorar sus habilidades de inspección térmica.

Inteligencia en acción con la conectividad de software de Flir

Póngase en contacto con nosotros para descubrir el mejor software para sus cámaras.

Artículos relacionados

Historia de la aplicación

El Battery Innovation Centre (Centro de Innovación de Baterías) utiliza imágenes térmicas de alta velocidad para pruebas de baterías abusivas

Read more
Escenario de caso de uso

Supervisión de fugas térmicas para evitar incendios en módulos de baterías de vehículos eléctricos

Read more
Escenario de caso de uso

Identificación de una interconexión deficiente en módulos de batería de vehículos eléctricos

Read more
Historia de la aplicación

Prevención de incendios en fábricas, disminución del tiempo de inactividad: cómo la termografía protege las líneas de producción internacionales

Read more