Acceda y edite sus imágenes, desde cualquier lugar y en cualquier momento

Flir Ignite es un software de almacenamiento y creación de informes en la nube para termografías. Cargue imágenes desde su cámara habilitada para Flir Ignite y sus datos estarán disponibles instantáneamente en todos sus dispositivos. Con Flir Ignite puede compartir rápidamente imágenes e informes con compañeros y clientes, ya sea en la oficina o sobre la marcha. También puede invitar a miembros del equipo a trabajar en la misma carpeta y archivos. Flir Ignite Sync le permite sincronizar su biblioteca de imágenes con su ordenador, para un fácil acceso al crear informes. Ignite se ofrece en varios planes para satisfacer sus necesidades únicas, incluida una versión gratuita para comenzar.

Editar imágenes térmicas

La función Editar imágenes de Ignite le permite a usted y a sus colaboradores editar sus imágenes térmicas en línea en su navegador.

Entre sus características se incluyen:

  • Añadir, eliminar o modificar mediciones como puntos, cuadros, líneas, elipses, poliáreas, polilíneas o deltas
  • Editar el nivel y el intervalo
  • Modificar el esbozo existente en la imagen y crear nuevo
  • Cambiar las paletas
  • Cambiar y editar modos de fusión
  • Añadir cálculos isotérmicos
  • Editar parámetros de imagen
  • Añadir, editar y eliminar anotaciones o notas de texto
  • Guardar imágenes

* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** La edición de imágenes está disponible tanto en dispositivos de escritorio como móviles.

Gráficos de tendencias de temperatura

Cree gráficos que muestren las mediciones de temperatura durante un periodo de tiempo para analizar y comparar mejor los cambios de temperatura. Exporte gráficos como imágenes y añádalos a informes para compartirlos con sus compañeros, partes interesadas o clientes. 

  • Cree varios gráficos de tendencias de temperatura
  • Sume hasta 5 líneas de medición por gráfico
  • Cree un área de referencia para indicar claramente una zona de temperatura segura similar a los cálculos isotérmicos
  • Exporte sus gráficos como jpeg y adjúntelos a un informe o compártalos a través de Ignite

* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la creación de gráficos de tendencias de temperatura solo está disponible en escritorio.

Vista de comparación

La vista de comparación le permite editar varias imágenes y compararlas una al lado de la otra.

Entre sus características se incluyen:

  • Comparar la referencia y la imagen analizada una al lado de la otra
  • Importar varias imágenes de la biblioteca a Edición de imágenes, añadir o eliminar imágenes más adelante en la galería
  • Transferir la configuración de imagen de una imagen a otra o a todas las imágenes importadas a la vez
  • Vincular imágenes y realizar cambios en ambas imágenes simultáneamente

* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la vista de comparación está disponible solo en escritorio.

Informes profesionales

Seleccione imágenes de su biblioteca y genere informes profesionales con nuestras plantillas integradas.

Entre sus características se incluyen:

  • Reordenar imágenes y módulos de datos dentro de la configuración de la página
  • Ajustar la imagen y diferentes ajustes del módulo de datos
  • Editar texto en la página
  • Encabezado y pie de página personalizados
  • Seleccionar la calidad de la imagen y el formato de papel en la configuración del informe

* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, los informes de Ignite solo están disponibles en escritorio.

Tabla comparativa de FLIR Ignite

Características Iniciación Pro
Recopilación y organización
Integración de cámaras FLIR*
Carga de imágenes
Almacenamiento y organización 1 GB de almacenamiento incluido 100 GB de almacenamiento incluido
Análisis y edición
Edición de imágenes
Vista de comparación
Gráficos de tendencias de temperatura
Compartir y colaborar
Carpetas compartidas 3 1000
Enlaces compartidos 100 1000
Creación de informes
Crear informes de inspección termográfica profesionales 3 al mes, 5 páginas por informe Ilimitados, páginas ilimitadas por informe
Plantillas estándar
Añadir resultados de vista de comparación a informes
Añadir gráficos de tendencias de temperatura a informes
Gestión de cuentas
Opciones de almacenamiento 1 GB (gratuito)
10 GB
100 GB
1 TB
100 GB (incluido)
1 TB

 

* La función de carga automática funciona actualmente con determinadas cámaras FLIR: T5xx-Series, T8xx-Series, serie Exx, serie Ex-Pro, serie FLIR ONE, GF77, serie IXX y serie Cx.

Comience a usar Ignite

Vea este breve vídeo para ver una introducción a Flir Ignite: una solución de almacenamiento y generación de informes en la nube para guardar, organizar y compartir imágenes térmicas.

 

¿NO TIENE IGNITE?

Es posible que las cámaras de las series Exx, T5xx y T8xx de FLIR adquiridas antes de diciembre de 2021 no incluyan la conexión a la nube FLIR Ignite. Pero no se preocupe, puede añadirlo a su cámara de forma gratuita con una actualización de firmware. Solo tiene que visitarsupport.flir.compara obtener más información.