Visualización óptica de imágenes de gas

Las cámaras de detección óptica de gas (OGI) de Flir pueden ayudarle a realizar la detección de gas de infrarrojos, detectar metano (CH4), hexafluoruro de azufre (SF6), hidrocarburos y cientos de otros gases industriales de forma rápida, precisa y segura, sin apagar los sistemas. Estas cámaras le permiten escanear secciones amplias de equipos rápidamente y examinar áreas de difícil acceso con herramientas tradicionales de medición por contacto. Las cámaras OGI también pueden detectar fugas a una distancia segura y muestran los gases invisibles como nubes de humo.

Presentamos las cámaras ópticas de detección de gas de la serie G de Flir

Visualizar gases nocivos y emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Tanto si necesita una resolución más alta para ver pequeñas fugas desde una distancia segura como si busca una forma más rentable de encontrar fugas invisibles de metano, las últimas cámaras de detección de gas de Flir ofrecen la sensibilidad y las características que necesita para encontrar fugas rápidamente y trabajar de forma segura. 


Flir recibió la validación de terceros del cumplimiento de las cámaras de las series GF y G con los siguientes estándares de sensibilidad.


Para las reglas de metano NSPS OOOOa y OOOOb establecidas por la EPA:

Su equipo de detección óptica de gas debe ser capaz de generar imágenes de un gas que sea medio metano, medio propano a una concentración de 10 000 ppm a una velocidad de flujo ≤60 g/h desde un orificio de cuarto de pulgada de diámetro.


Para el Apéndice K a 40 CFR Parte 60:

Su equipo de detección óptica de gas debe ser capaz de detectar emisiones de metano a una velocidad de 19 g/h, detectar emisiones de n-butano a 29 g/h o emisiones de propano a 22 g/h y funcionar a una distancia de visualización de 2 metros con un delta-T de 5 °C en condiciones de viento tranquilo (≤1 metro/segundo).

Certificado EPA OOOOa y OOOOB y Apéndice KInforme de envolvente operativo FLIR OGI

Curso de formación OGI y OOOOa

Vea con claridad las fugas de hidrocarburos

Escanee miles de conexiones en busca de fugas de gas natural (metano) y otros hidrocarburos de forma rápida y segura utilizando las cámaras de la serie Flir G, evitando infracciones normativas, multas y pérdida de ingresos.
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg

Encuentre fugas de gas SF6 fácilmente

Las cámaras Flir G306 pueden examinar los disyuntores de la subestación en busca de fugas de hexafluoruro de azufre (SF6) a una distancia segura de áreas de alto voltaje, sin necesidad de detener las operaciones.
application-ogi-sf6-darker.jpg

Encuentre fugas en plantas siderúrgicas

Las cámaras Flir G346 ayudan a proteger a los trabajadores y el medio ambiente de los niveles tóxicos de monóxido de carbono (CO) mediante la detección de gas de infrarrojos de forma rápida y eficiente.
application-ogi-steelworks.jpg

Detecte fugas en generadores refrigerados por hidrógeno

La generación de imágenes del gas trazador, CO2, con una cámara G343 OGI permite a los operadores de generadores refrigerados por hidrógeno encontrar fugas de hidrógeno de forma eficiente.
application-ogi-hydrogencooled.jpg

Detecte fugas del compresor R-124

El uso de la tecnología de infrarrojos del Flir G304 permite la detección temprana de fugas de gas. Puede ayudar a evitar interrupciones en las operaciones, evitar la pérdida de productos perecederos y limitar el impacto medioambiental de los refrigerantes tóxicos.
ogi.jpg

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Contacto: detección óptica de gas

Desde el Centro de Descubrimiento

Caso práctico

Detección y supervisión de fugas de gas metano en instalaciones de regulación de presión de GNL utilizando cámaras OGI Flir e IA

Read more
Nota técnica

Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

Read more
Conceptos fundamentales

Calibración de la cámara térmica

Read more
Historia de la aplicación

Detección de fugas de metano: Cómo la EPA cambia las regulaciones y directrices de inspección OGI de impacto OOOOb y EG OOOOc de NSPS

Read more

Descripción del tamaño del píxel del detector OGI

Read more
Nota técnica

La ciencia subyacente a la visualización óptica de imágenes de gas

Read more
Historia de la aplicación

Nueva solución inteligente con activación térmica para medición de tanques y detección de fugas

Read more
Historia de la aplicación

La proyección óptica de imágenes aéreas de gas aumenta la eficiencia de la inspección y mejora la seguridad

Read more