Presentación de las cámaras ópticas de imagen de gases de la serie G de FLIR

Visualizar gases nocivos y emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Su trabajo es fundamental. Nos ha mostrado lo que se necesita y nos ha dado buenas ideas para ayudarle a trabajar de forma más segura y eficiente. Tomamos nota y a continuación pasamos a la acción. La nueva serie G de FLIR cuenta con una familia de 7 cámaras ópticas de alta tecnología de generación de imágenes de gas (OGI) de núcleo refrigerado que pueden ayudar a los profesionales de la detección y reparación de fugas (LDAR) a localizar y documentar fácilmente las emisiones de gases perjudiciales. La serie G se diseñó para permitir a los usuarios cotidianos de las industrias de petróleo y gas, fabricación, acero y servicios públicos, dedicar más tiempo a priorizar las reparaciones de fugas y menos tiempo a documentarlas, a la vez que comprenden mejor la gravedad de las emisiones. 

Juntos hemos elevado el listón, una vez más.

Vea lo que la serie G puede hacer por usted

Agilice el proceso de inspección con Multi-REC (modo de grabación), que le permite grabar en varios tipos de vídeo, incluidos infrarrojos, modo de alta sensibilidad (HSM) y visual

Los modelos FLIR G620, Gx320 y Gx620 pueden detectar y cuantificar con precisión las emisiones de hidrocarburos, gas fugitivo y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Con la cuantificación ahora integrada dentro de la cámara, no es necesario llevar un segundo dispositivo complementario durante la inspección.

Cargue y almacene automáticamente imágenes y vídeos guardados en el software en la nube FLIR Ignite sobre el terreno. O utilice software de análisis de terceros para compartir de forma inalámbrica contenido capturado con compañeros de todo el mundo para su revisión, análisis y procesamiento.

Para obtener flexibilidad para inspeccionar desde múltiples distancias.

La pantalla táctil giratoria y el visor ajustable le ayudan a trabajar cómodamente y de forma más eficiente

Cuantifique el gas con las cámaras OGI de la serie G de FLIR

Grabe fugas más fácilmente con las cámaras OGI de la serie G de FLIR

Comparta fotos y vídeos más rápido con las cámaras OGI de la serie G de FLIR

Now Playing

Cuantifique el gas con las cámaras OGI de la serie G de FLIR
Cuantifique el gas con las cámaras OGI de la serie G de FLIR

Now Playing

Grabe fugas más fácilmente con las cámaras OGI de la serie G de FLIR
Grabe fugas más fácilmente con las cámaras OGI de la serie G de FLIR

Now Playing

Comparta fotos y vídeos más rápido con las cámaras OGI de la serie G de FLIR
Comparta fotos y vídeos más rápido con las cámaras OGI de la serie G de FLIR
hidrocarburos

Serie G

Las cámaras FLIR Gx320, G620 y Gx620 son innovadoras cámaras de detección óptica de gas (OGI) diseñadas para detectar hidrocarburos, metano (CH4) y otras emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de múltiples etapas de la cadena de suministro de petróleo y gas, así como otros mercados industriales.

Ver producto
hidrocarburos

Serie G

Las cámaras FLIR Gx320, G620 y Gx620 son innovadoras cámaras de detección óptica de gas (OGI) diseñadas para detectar hidrocarburos, metano (CH4) y otras emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de múltiples etapas de la cadena de suministro de petróleo y gas, así como otros mercados industriales.

Ver producto
Hidrofluorocarburos

G304

La FLIR G304 es una innovadora cámara de imagen óptica de gases (OGI) que se utiliza para detectar posibles hidrofluorocarburos, refrigerantes y otros gases industriales en instalaciones de producción y plantas químicas.

Ver producto
Hexafluoruro de azufre

G306

La FLIR G306 es una innovadora cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) que se utiliza para visualizar hexafluoruro de azufre (SF6), amoniaco (NH3), etileno (C2H4) y otras fugas de gas industriales en varios entornos.

Ver producto
Dióxido de carbono

G343

La FLIR G343 es una innovadora cámara de detección óptica de gas (OGI) que se utiliza para visualizar posibles fugas de dióxido de carbono (CO2) en sistemas complejos, como recuperación mejorada de petróleo, sistemas de captura de carbono y generadores de energía refrigerados por hidrógeno.

Ver producto
Monóxido de carbono

G346

La FLIR G346 es una innovadora cámara de detección óptica de gas (OGI) que se utiliza para detectar monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O) y otros gases peligrosos y perjudiciales para el medio ambiente en plantas de acero e instalaciones de fabricación industrial.

Ver producto

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Contacto: detección óptica de gas