Balística

Estudie el comportamiento balístico de balas y proyectiles de alta velocidad a través de cámaras Flir con las capacidades de detención y movimiento más avanzadas.

Pruebas de artillería

Vea la rápida transformación de explosiones y realice un seguimiento de la trayectoria de varios fragmentos de objetos a través de las llamas con la mayor visibilidad.

Mecánica de armas

Optimice la mecánica de las armas estudiando cómo se distribuye el calor por las diferentes partes del arma durante su uso.

Pruebas de materiales

Capture datos valiosos del impacto a alta velocidad de un objetivo para estudiar y caracterizar diferentes materiales.

Alta velocidad, alta sensibilidad

Las cámaras termográficas de alta velocidad de Teledyne FLIR combinan alta resolución con velocidades de fotogramas ultrarrápidas, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento fotograma a fotograma en sujetos en rápido movimiento o cambios rápidos de temperatura, ya sea en el laboratorio o en el rango de prueba.
Más información
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg
Llevamos la FLIR x6900sc sobre el terreno para observar la mecánica de las armas de fuego, ver cómo reacciona la armadura corporal a las balas y atrapar una bala en pleno vuelo.

Software para satisfacer sus necesidades

Tanto si desea una forma fácil de registrar, analizar y compartir datos térmicos rápidamente utilizando el software Research Studio fácilmente implementable como si necesita desarrollar una interfaz de software personalizada para satisfacer sus necesidades de prueba únicas, Flir proporciona múltiples opciones de software para el control de cámara, la transmisión de datos y el adquisitor son interfaces estándar del sector como GigE, CoaxPress y CameraLink.

Cámaras avanzadas de la serie X

Innovación en acción

Artículo

Los detectores de IR de alta velocidad ayudan a realizar pruebas balísticas.

Lea la historia
Descargar

Las siete cosas que debe saber a la hora de elegir una cámara de infrarrojos para investigación y desarrollo

Más información
Foco

La necesidad de la velocidad: cámaras térmicas de alta velocidad

Lea la historia