Mayor alcance para aplicaciones mayores

Las cámaras térmicas de alto rendimiento y los sistemas de lentes avanzados de Flir le ayudan a detectar y rastrear de forma constante objetivos desafiantes a larga distancia. Tanto si desea realizar mediciones de distancia precisas como si necesita datos precisos de posición de tiempo y espacio (TSPI), las cámaras Flir siempre garantizarán la mayor visibilidad del objetivo y la capacidad de medición radiométrica.

Seguimiento óptico

Aumente la visibilidad del objetivo en un largo alcance para los objetos más pequeños, incluso en condiciones climáticas oscuras o adversas. Se integra fácilmente con soportes de seguimiento óptico con los robustos SDK y opciones de conectividad de hardware de FLIR.

Mejora del radar

Amplíe las capacidades de su sistema de radar con una cámara radiométrica FLIR de largo alcance que admite información precisa de posición, tiempo y espacio (TSPI).

Radiometría de largo alcance

Benefíciese de las resistentes cámaras radiométricas IP65 de FLIR para realizar pruebas y mediciones al aire libre con la máxima precisión.

Puntuación objetivo

Realice un seguimiento de sus objetivos a lo largo de su trayectoria para impactar y recopilar datos fiables que hagan avanzar su investigación.

Mayor alcance para aplicaciones mayores

La termografía de largo alcance puede ser clave para la recopilación precisa de datos en entornos hostiles y aplicaciones de alcance de pruebas al aire libre. La línea de cámaras Teledyne FLIR Range Science mejora la calidad de los datos a la vez que ahorra tiempo y frustraciones inherentes a entornos de captura de datos dinámicos de largo alcance.
Más información sobre la serie RS
R6780 LP hero.png

Resolución superior y mediciones precisas

La FLIR RS8500 combina una cámara termográfica de onda media capaz de producir imágenes térmicas de resolución HD y fotogramas rápidos con una óptica de zoom métrico avanzado de 10 aumentos para producir datos radiométricos de alta calidad en objetivos lejanos.

Maximice su comprensión con el software FLIR

El software FLIR Research Studio proporciona a los usuarios un control total sobre las características de la cámara, como el disparo y la sincronización, a la vez que proporciona un flujo de trabajo optimizado para registrar, analizar y compartir datos térmicos importantes. La capacidad de conectarse a varias secuencias de cámara en directo al mismo tiempo, mientras se visualizan simultáneamente datos grabados previamente, facilita la comparación de resultados entre diferentes pruebas y diferentes bandas de onda.

Historia de la aplicación

La cámara FLIR de alta velocidad mejora la visibilidad del objetivo en aplicaciones de seguimiento y medición de largo alcance

Óptica avanzada en un paquete pequeño

La óptica avanzada de Teledyne FLIR le permite maximizar el número de píxeles de un objetivo e integrar sellos de hora precisos TSPI de la posición del objetivo y los datos de la cámara en cada encabezado de imagen. Todo esto en un paquete mucho más pequeño y ligero.

Software para satisfacer sus necesidades

Tanto si desea una forma fácil de registrar, analizar y compartir datos térmicos rápidamente utilizando el software Research Studio fácilmente implementable como si necesita desarrollar una interfaz de software personalizada para satisfacer sus necesidades de prueba únicas, Teledyne FLIR proporciona múltiples opciones de software para el control de cámaras, la transmisión de datos y el adquisitor son interfaces estándar del sector como GigE, CoaxPress y CameraLink.

Productos recomendados

Descubra más sobre el seguimiento y la medición de largo alcance

Ver más
Descargar

Las siete cosas que debe saber a la hora de elegir una cámara de infrarrojos para Investigación y desarrollo

Read more