MWIR Motorized Lens Suite_zoom v4.jpg

Lentes para I+D y ciencia

En aplicaciones de investigación y desarrollo, la lente puede ser tan importante como la propia cámara de infrarrojos. Debe elegir la lente que coloque suficientes píxeles en el objetivo de interés para garantizar mediciones térmicas precisas y proporcionar una comprensión más profunda del rendimiento térmico de un sistema, datos necesarios para respaldar decisiones críticas.

Tanto si necesita medir un objetivo grande a corta distancia como un objetivo pequeño a larga distancia, Teledyne FLIR ofrece una amplia gama de opciones de lentes para adaptarse a casi cualquier requisito.

¿Desea ver todas las lentes?

Lentes estándar

Tanto si utiliza una cámara portátil de nivel de rendimiento como un sistema de cámara refrigerada de nivel avanzado, cada sistema de cámara tiene una selección de objetivos de gran angular, ángulo "estándar" y teleobjetivo que son ideales para la mayoría de las aplicaciones.

Dependiendo de la cámara exacta que se utilice, la designación del objetivo será la distancia focal o el campo de visión en grados. Teledyne FLIR ofrece varias herramientas fáciles de usar para ayudarle a determinar el mejor sistema de lentes para su cámara y aplicación.

Lentes de macro y microscopio

Cuando necesite medir temperaturas en objetivos pequeños, como componentes de montaje superficial en una placa de circuito impreso, es importante utilizar una lente que proporcione la resolución espacial necesaria para lograr mediciones de temperatura precisas. Afortunadamente, hay varias opciones diferentes disponibles dependiendo del sistema de cámara térmica, que van desde el modo macro de FLIR, que no requiere un cambio de lente, hasta las lentes de microscopio.

Al igual que los microscopios de luz visible estándar, las lentes macro y de microscopio tendrán una distancia de trabajo más corta entre el objetivo de medición y la lente; sin embargo, hay disponibles lentes de microscopio de larga distancia especiales para aplicaciones en las que necesita medir objetos pequeños a distancias de hasta 20 centímetros. 

Lentes de zoom continuo y de largo alcance

No todo lo que desee medir o ver con una cámara térmica estará cerca o a una distancia constante. Las lentes de teleobjetivo zoom con alta capacidad de resolución óptica le permiten realizar un seguimiento de los objetos y obtener imágenes a distancia. Las que incluyen un zoom métrico continuo brindan información de tiempo, espacio y posición, lo que permite a los investigadores analizar las características de los objetos en movimiento. Aunque las distancias focales antes alcanzaban los 300 mm, ahora las lentes están disponibles con zoom continuo de 120 a 1200 mm. Cuando se combinan con una cámara científica refrigerada que ofrece una alta resolución térmica y un pequeño paso de píxeles, estas lentes pueden lograr un enfoque nítido en objetos pequeños o distantes.