Largo alcance, alto rendimiento

Cámaras científicas de alcance: FLIR RS8500 y RS6780

La termografía de largo alcance puede ser clave para la recolección precisa de datos en entornos hostiles y aplicaciones de alcance de pruebas al aire libre. Los investigadores de estos proyectos necesitan cámaras que puedan caracterizar transitorios térmicos rápidos en objetivos de alta velocidad, que ofrezcan una sensibilidad y resolución espacial mejoradas y que tengan funciones avanzadas de activación y sincronización. La línea de cámaras Teledyne FLIR Range Science (serie RS) cumple todos estos requisitos y muchos más para mejorar la calidad de los datos a la vez que ahorra tiempo y frustraciones inherentes a entornos de captura de datos dinámicos de largo alcance.


Elija la cámara adecuada para su investigación

FLIR RS8500: Imágenes de alta definición, rango de zoom más largo

RS8500_app_photo_1

El sistema cámara infrarroja MWIR FLIR RS8500 es una combinación de una cámara termográfica de alto rendimiento de 1280×1024 de resolución con una única carcasa resistente a las inclemencias climatológicas que está especialmente diseñada para aplicaciones que incluyen seguimiento y medición de rango de prueba al aire libre, así como aeroespacial. Las opciones de salida de datos y vídeo simultáneas permiten integrar fácilmente la cámara en los sistemas de adquisición de datos más exigentes.

FLIR RS6780: Ligera, flexible y rápida

RS6780_range

La cámara MWIR FLIR RS6780 es una cámara térmica científica de alto rendimiento con resolución 640×512 y lente de zoom métrico continuo combinada en una carcasa IP65 utilizada para la investigación en entornos hostiles. Diseñada para científicos e ingenieros, la RS6780 es una cámara de infrarrojos radiométrica con calibraciones de fábrica disponibles que pueden capturar hasta 4000 fotogramas por segundo, lo que la convierte en un sistema ideal para aplicaciones dinámicas de medición y seguimiento de largo alcance.

Hable con un experto de Teledyne FLIR para obtener más información y programar una demostración.

PÓNGASE EN CONTACTO CON UN EXPERTO

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de rango flexible para aplicaciones de investigación de defensa

La FLIR RS6780 combina una cámara termográfica radiométrica de 3,0-5,0 μm, 640 × 512 con una óptica de zoom métrico continuo, exclusiva de las cámaras científicas de la gama Teledyne FLIR. Vea este vídeo para descubrir exactamente qué hace que la RS6780 sea una excelente opción para la medición de largo alcance y el seguimiento de objetivos.

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de alcance para aplicaciones comerciales

La cámara FLIR RS6780 Range & Scientific MWIR le brinda una forma flexible de registrar información de temperatura para cumplir con los exigentes requisitos de las pruebas. Vea este vídeo para descubrir las capacidades ópticas únicas de FLIR RS6780, que proporciona mediciones de temperatura precisas e imágenes térmicas nítidamente enfocadas, independientemente del rango de zoom.

FLIR RS6780: Óptica flexible para investigación de defensa y aplicaciones comerciales

En este vídeo, nos sumergimos en las funciones de óptica flexible de la cámara FLIR RS6780 Scientific & Range MWIR. Vea el vídeo para descubrir cómo la adaptabilidad sin precedentes del RS6780 lo convierte en un sistema de cámara térmica idóneo para una variedad de escenarios de prueba en interiores y exteriores.

Now Playing

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de rango flexible para aplicaciones de investigación de defensa
FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de rango flexible para aplicaciones de investigación de defensa

Now Playing

FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de alcance para aplicaciones comerciales
FLIR RS6780: Cámara térmica científica y de alcance para aplicaciones comerciales

Now Playing

FLIR RS6780: Óptica flexible para investigación de defensa y aplicaciones comerciales
FLIR RS6780: Óptica flexible para investigación de defensa y aplicaciones comerciales

Capacidades líderes en el sector

zoom métrico continuo

apertura de la cubierta de la RS8500

Exclusivo de las cámaras de la serie RS de FLIR, el zoom métrico continuo estampa cada fotograma de datos con información de posición focal instantánea para permitir técnicas de medición avanzadas.

flexibilidad y rango

R6780_CZ_lens

Haga zoom de 120 mm a 1200 mm en unos segundos con la RS8500 o instale fácilmente el accesorio de lente afocal de 3 aumentos en una RS6780 para alcanzar hasta 750 mm.

calibraciones de fábrica

RS6780_science

Las cámaras FLIR RS6780 se pueden calibrar en fábrica en rangos de temperatura estándar y alta. La rueda de filtros integrada puede girar filtros de densidad neutra hacia la trayectoria óptica cuando sea necesario.