Garantice la eficiencia operativa y mantenga el flujo de energía

La energía hidroeléctrica es una forma importante de energía renovable, que representa más de la mitad de la energía renovable utilizada en todo el mundo y más del 16 % de la generación de energía de todas las fuentes. Por lo tanto, es de vital importancia mantener las operaciones desde las estaciones hidroeléctricas, a través de conexiones de servicios públicos de corriente media y corriente abajo a la red eléctrica que mantiene los hogares, las empresas y las ciudades en funcionamiento.

Las inspecciones periódicas de mantenimiento predictivo, así como la supervisión continua y la seguridad perimetral mejorada, pueden garantizar el flujo continuo de energía eléctrica. Esto es posible con las cámaras termográficas, acústicas y ópticas de gas de mano, así como con las cámaras térmicas mejoradas fijas.

Aplicaciones hidroeléctricas

Inspección de sistemas eléctricos

Los inspectores pueden utilizar generadores de imágenes térmicas y acústicas para comprobar las líneas en busca de descargas parciales y conexiones sueltas, inspeccionar componentes eléctricos y inspeccionar conmutadores en busca de signos de sobrecalentamiento o componentes defectuosos.

Mantenimiento periódico

Las inspecciones periódicas de gases térmicos, acústicos y ópticos implican la supervisión de irregularidades de temperatura de los componentes, descargas parciales y fugas de gas hexafluoruro de azufre. Combinadas con el software de análisis de FLIR, estas inspecciones proporcionan datos valiosos para el mantenimiento predictivo, lo que permite a los operadores programar reparaciones antes de que los problemas se intensifiquen.

Inspección de equipos

Los termógrafos se pueden utilizar para inspeccionar turbinas, generadores, sistemas de refrigeración, transformadores y otros equipos críticos en busca de patrones de temperatura anormales. Los puntos calientes pueden indicar posibles problemas, como fallos eléctricos, cojinetes desgastados, bloqueos, problemas con la bomba, problemas de refrigeración o lubricación ineficientes.

Integridad de la presa

Se pueden utilizar cámaras termográficas portátiles y fijas para supervisar la distribución de la temperatura en la superficie de la presa. Las variaciones de temperatura pueden indicar fugas o problemas estructurales que requieren atención.

Inspección de tuberías

Los generadores de imágenes térmicas pueden identificar bloqueos, fugas o irregularidades de temperatura en tuberías que transportan agua hacia y desde la planta. Esto ayuda en el mantenimiento preventivo y evita interrupciones.

Supervisión de la sala de control

Los sensores térmicos fijos, tanto si ofrecen análisis sobre el borde como una integración sencilla en los sistemas de supervisión existentes, pueden supervisar el equipo de la sala de control de forma remota, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier anomalía que se produzca activará alertas, lo que permitirá acciones oportunas para evitar fallos.

Seguridad

Las presas, las centrales hidroeléctricas y las subestaciones deben protegerse de intrusos que puedan interferir con el flujo de electricidad. Las cámaras térmicas de seguridad pueden detectar y analizar posibles intrusos incluso en áreas poco iluminadas o por la noche.

Detección de fugas

La red de energía hidroeléctrica puede experimentar una serie de fugas, desde fugas de agua de tuberías y componentes hidráulicos hasta fugas de aire comprimido, pasando por fugas de aislamiento SF6 de transformadores de subestaciones. Detectar estas fugas con cámaras termográficas, acústicas y ópticas de gas ayuda a reducir los costes de mantenimiento y garantiza un funcionamiento eficiente.

La solución Flir Total

Las tecnologías de Flir para el sector de las energías renovables son herramientas potentes y no invasivas para supervisar sistemas y diagnosticar fallos. Permiten a los inspectores identificar los problemas de forma temprana, documentarlos y programar reparaciones antes de que se estropeen y obliguen a costosas sustituciones.

La solución Flir Total incluye:

  • Cámaras térmicas, acústicas y ópticas de gas
  • Guía de ruta de inspección
  • Flir Ignite proporciona almacenamiento de datos directo seguro, el software Flir Thermal Studio proporciona informes y análisis rápidos
  • Formación y servicio

Productos FLIR para aplicaciones de energía hidroeléctrica

FLIR ofrece una gama de herramientas de supervisión portátiles y fijas, así como software de inspección y análisis, todo diseñado para supervisar el sistema y los componentes y garantizar la eficiencia operativa de las estaciones hidroeléctricas.

Cámaras térmicas de mano

Cámaras térmica fijas

Cámaras de imágenes acústicas

Informes profesionales

Software que ayuda a su cliente y a su negocio

El software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitarle a usted y a sus clientes la comprensión de los problemas y la confianza con que los solucionó.

El análisis avanzado y el soporte para la toma de decisiones que ofrece FLIR Thermal Studio Pro incluyen un amplio conjunto de herramientas de medición, procesamiento por lotes, la capacidad de planificar previamente rutas de inspección y plantillas de informes personalizadas.

Recursos de formación en termografía de infrarrojos

Equipe a su personal con habilidades de inspección a través de cursos de formación en termografía de infrarrojos ofrecidos por el Centro de formación en infrarrojos. También ofrecemos cursos de formación en línea e in situ para grandes grupos y organizaciones que buscan mejorar sus habilidades de inspección térmica.

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.