Lecturas precisas en entornos de inspección eléctrica difíciles: Conozca los medidores DM93-2 e IM75-2 de FLIR con la aplicación METERLINK®

Basándose en los modelos anteriores DM93 e IM75, FLIR presenta sus sucesores evolucionados: FLIR DM93-2 y FLIR IM75-2. Estos medidores digitales de nueva generación están diseñados para ofrecer a los técnicos capacidades mejoradas, lo que garantiza precisión y versatilidad incluso en los escenarios de inspección eléctrica más complejos.

Una sinfonía de precisión: Multímetro digital industrial DM93-2 de FLIR con METERLiNK®

DM93-2 news blog.jpg

El nuevo FLIR DM93-2 es un multímetro digital industrial con filtrado de variador de frecuencia (VFD) avanzado y modo LoZ que ayuda a los técnicos a analizar con precisión ondas sinusoidales no comunes y señales de ruido encontradas en equipos controlados por VFD. Su diseño resistente y su potente iluminación garantizan que prospere en entornos eléctricos difíciles. La herramienta no solo ofrece rendimiento, sino también facilidad. Utilice la aplicación METERLiNK® para una captura eficiente de lecturas, imágenes y vídeos, simplificando el análisis, las tendencias y la colaboración.

Características de FLIR DM93-2:

Lecturas precisas

  • Analice claramente ondas sinusoidales no tradicionales y señales de ruido
  • El filtro de variador de frecuencia (VFD) avanzado y la pantalla doble muestran la tensión y la frecuencia a la vez
  • Mediciones de voltaje y corriente con RMS real
  • El modo de baja impedancia (LoZ) elimina lecturas de errores por voltaje fantasma

Construcción resistente para condiciones de trabajo exigentes

  • Construido para facilitar la resolución de problemas eléctricos
  • La potente luz de trabajo LED elimina la necesidad de usar una linterna en entornos de poca luz
  • Protección resistente de doble molde con clasificación IP54 y a prueba de caídas desde 3 m
  • Dígitos grandes y fáciles de leer, pantalla retroiluminada y gráfico de barras analógico

Conectividad de aplicaciones para respaldar su flujo de trabajo

  • Comunicación inalámbrica con la aplicación FLIR METERLiNK®
  • Capture lecturas, cree informes y compártalos fácilmente con su equipo
  • Realice comparaciones de mediciones a lo largo del tiempo
  • Ajuste umbrales de alarma personalizados para proporcionar una garantía adicional de rangos de funcionamiento mientras se llevan a cabo procedimientos de prueba

Una herramienta doble para el profesional eléctrico moderno: El comprobador de aislamiento FLIR IM75-2 y el multímetro digital industrial con METERLiNK®

IM75-2 news blog.jpg

El nuevo FLIR IM75-2 es un comprobador de aislamiento portátil de primer nivel y un multímetro digital con funciones para profesionales de instalación, solución de problemas y mantenimiento. El FLIR IM75-2 incluye varios modos de aislamiento especiales, como índice de polarización, absorción dieléctrica y resistencia de unión a tierra. Las pruebas de aislamiento pueden realizarse de manera instantánea, continua y durante un período controlado para permitir una evaluación en profundidad. El indicador LED multicolor en modo de comparación hace que las indicaciones de correcto/incorrecto sean fáciles y visibles. El IM75-2 también es totalmente compatible con la aplicación METERLiNK®, lo que agiliza el proceso de captura e intercambio de datos cruciales.

Características de FLIR IM75-2:

Pruebas avanzadas de aislamiento

  • Comprobador de aislamiento portátil de primer nivel y multímetro digital multifunción para profesionales de instalación, solución de problemas y mantenimiento
  • Prueba de voltaje de aislamiento de hasta 1 kV, que mide la resistencia de aislamiento de 4 M Ω a 20 G Ω
  • El filtro de variador de frecuencia (VFD) avanzado y la pantalla doble muestran la tensión y la frecuencia a la vez
  • Las funciones de medición del DMM con RMS real proporcionan un rendimiento fiable en un rango de 1000 V

Diseño resistente para condiciones de trabajo difíciles

  • Construido para facilitar la resolución de problemas eléctricos
  • La potente luz de trabajo LED elimina la necesidad de usar una linterna en entornos de poca luz
  • Protección resistente de doble molde con clasificación IP54 y a prueba de caídas desde 3 m
  • Dígitos grandes y fáciles de leer y pantalla retroiluminada
  • El indicador LED multicolor con modo de comparación hace que las indicaciones de correcto/incorrecto sean fáciles y visibles

Conectividad de aplicaciones para respaldar su flujo de trabajo

  • Comunicación inalámbrica con la aplicación FLIR METERLiNK®
  • Capture lecturas, cree informes y compártalos fácilmente con su equipo
  • Realice comparaciones de mediciones a lo largo del tiempo
  • Ajuste umbrales de alarma personalizados para proporcionar una garantía adicional de rangos de funcionamiento mientras se llevan a cabo procedimientos de prueba


Ya sea para diagnosticar complejos desafíos eléctricos con el FLIR DM93-2 o para garantizar los máximos estándares de seguridad de aislamiento con el IM75-2, ambos modelos son una materialización del compromiso de Teledyne FLIR de mejorar la seguridad, la eficiencia y la precisión en el lugar de trabajo.

Para profesionales que buscan fiabilidad y un rendimiento sin igual, estas herramientas no son solo adiciones a su kit, sino que son componentes esenciales para operaciones futuras.

Descubra más sobre las herramientas que están remodelando las mediciones eléctricas:

FLIR DM93-2: www.flir.com/DM93-2

FLIR IM75-2: www.flir.com/IM75-2

Artículos relacionados

Noticias sobre los productos

Presentamos los termómetros FLIR TG54-2 y FLIR TG56-2: La nueva generación de termómetros de IR de un solo punto para una seguridad y precisión superiores

Read more
Back to top