Proteger y servir con más inteligencia

Los focos y las linternas pueden seguir siendo útiles ocasionalmente pero para la policía moderna, las situaciones impredecibles suelen requerir un enfoque mucho más sigiloso. FLIR le ayuda con óptica térmica de alta definición y generación de imágenes con poca luz.

Nuestros videoscopios de mano ayudan a los agentes a localizar a sospechosos ocultos en las sombras a una distancia más segura y encontrar pruebas que se habían pasado por alto que de otra forma seguirían siendo invisibles. Los sistemas de vigilancia de aeronaves no tripuladas, vehículos terrestres y móviles equipados con FLIR ofrecen una rápida conciencia situacional que acelera la toma de decisiones para equipos de la policía, búsqueda y rescate, y emergencia. Y nuestras soluciones de sensores conectados para detectar riesgos tóxicos ofrecen más información para que las investigaciones resulten más inteligentes y seguras, y así sacar el máximo partido a una plantilla limitada.

¿Listo para el campo?

Adéntrese en el futuro de las fuerzas de seguridad y la seguridad pública con la Scout Pro de FLIR, el monocular termográfico definitivo. Detecte señales de calor humano a una distancia de hasta 500 m, incluso en total oscuridad, con el campo de visión más amplio del mercado (32°). Creada para misiones de alto riesgo, la Scout Pro ofrece fiabilidad, transmisión de vídeo en tiempo real y una facilidad de uso sin igual. Desde barridos de área rápidos hasta detección humana instantánea, es su socio de confianza cuando cada segundo cuenta.
Ver producto
Scout_Pro_HERO_1130x450_v4.png

Termografía multifuncional y peso mínimo

Se ha diseñado para satisfacer las exigencias de los profesionales de la policía y detectar el calor de los objetos y sospechosos en total oscuridad, sin delatar su posición. El diseño compacto y la capacidad de montaje en casco aportan una conciencia táctica sin igual. 
LE-Sheriff-Banner.jpg