Flir Assetlink

Asset hierarchy-based software

Reducing Reporting Time, Simplifying Workloads

Turn thermal images into actionable insights with Flir Assetlink—the browser-based platform that automatically connects inspection data to your asset hierarchy. Designed for speed and simplicity, Assetlink helps you cut reporting time, streamline workflows, and keep your operations running at peak efficiency. Compatible with Flir Exx, T5xx, T8xx, and iXX cameras, it works on any device with a browser, giving you ultimate flexibility in the field or in the office.

Lleve a su equipo a bordo de forma gratuita

Regístrese en Assetlink ahora y reciba 5 membresías gratuitas, ¡a partir del próximo septiembre!

Queremos que comprenda lo valioso que puede ser Assetlink para su organización. Así que al registrarse ahora obtendrá un máximo de 25 GB de almacenamiento y 5 cuentas de usuario de forma gratuita hasta el 30 de septiembre de 2026.

Cómo registrarse: Haga clic en el enlace de registro y cree una cuenta. A continuación, haga clic en Solicitar una nueva organización y rellene el formulario. Debería recibir una respuesta con su acceso a Assetlink en aproximadamente dos días laborables.

 

Ventajas clave de trabajar con Assetlink

Definir funciones de usuario

Proporcione tableros adaptados a las necesidades del usuario y controle el acceso a las áreas objetivo de las plantas o a departamentos específicos.

Habilite decisiones más inteligentes: más rápido

Utilice aplicaciones de diagnóstico que ayuden incluso a los técnicos junior a evaluar con precisión el estado de los activos, sin días de formación intensiva.

Agilice la elaboración de informes y el intercambio de datos

Vincule automáticamente imágenes térmicas y datos de sensores a activos específicos de su sistema para facilitar el seguimiento de tendencias, la creación de tableros y la integración con CMMS.

Listo para trabajar con sus herramientas

Assetlink está diseñado para hacer que las inspecciones sean más rápidas, eficientes y fáciles de lograr cuando se trabaja con la gama de cámaras termográficas profesionales de FLIR: desde la nueva serie iXX hasta la serie Exx y nuestros modelos T-Series T5xx y T8xx, Assetlink está aquí para ayudar. Y es compatible con cualquier dispositivo con un navegador: Incluye PC, Mac, Linux, Android e iOS.

Stop wasting hours on manual reporting and disconnected data. Assetlink organizes every inspection by asset, so you can instantly track what’s been inspected, spot issues faster, and generate work orders on the spot. That means less time chasing files and more time solving problems.
With Assetlink, your data tells a bigger story. By trending conditions over time, you gain a clear view of asset health that a single snapshot can’t deliver. From temperature changes to performance history, Assetlink helps you spot risks early, apply predictive strategies, and extend the life of critical equipment.
Assetlink dashboards make it easy to share inspection results across your team, showing what’s complete, what’s overdue, and whether performance is improving or declining. When needed, one click generates a professional report that captures the full inspection history.

Recursos y asistencia

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro