New

Flir C8

Compact thermal imaging camera

Top application
  1. Mechanical Inspection
  2. Residential Electrical Inspection
  3. Building Diagnostics & Indoor Air Quality

$899.00

Flir C8 compact thermal imaging camera is designed to deliver faster, clearer, and more reliable inspections. Featuring 320 × 240 thermal resolution with MSX® detail enhancement, the C8 captures sharp thermal images for accurate diagnostics. Integrated Flir Ignite cloud connectivity and advanced reporting templates streamline workflows, save time, and support easy collaboration.
All new C8 purchases include a 12-month Flir Ignite™ Pro subscription, camera onboarding, and user guide, as well as IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Ventajas de Flir C8

Identifique problemas de forma rápida y con confianza gracias a una alta resolución, alta sensibilidad térmica y alarma isotérmica que permiten resultados consistentes y repetibles.

Las imágenes se cargan automáticamente en Flir Ignite para un almacenamiento seguro, un acceso más fácil y una elaboración de informes estandarizada, lo que reduce los pasos manuales y la pérdida de datos.

Las plantillas de inspección prediseñadas dentro de Ignite Pro aceleran el análisis y la documentación, lo que facilita compartir los hallazgos con equipos o clientes.

¿Qué novedades tiene la C8?

Vea más, haga más con el Flir C8

Resolución térmica de 320 x 240

Alarmas isotérmicas

Temperatura máxima del objeto de 450 °C

Medición de puntos calientes y fríos

NETD <50 mK

Precisión: ±2 °C de 0 °C a 450 °C (de 32 °F a 212 °F)

Flir Ignite Pro: Suscripción de 12 meses incluida

Software de generación de informes y almacenamiento de imágenes térmicas basado en la nube

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD <50 mK
Accuracy Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Field of view (FOV) 35° × 27°
Digital Camera 5 MP, Fixed focus, 71.5° × 56° (84° diagonal) field of view
Image Modes • Infrared image
• Visual image
• MSX
• Picture in picture (IR area on visual image)
Display 3.5 in, auto orientation
Storage Media Built-in
Imaging & Optical
Automatic Image Adjustment • Automatic level and span
Camera software update • Automatic over Wi-Fi
• USB via computer
Color Palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Pitch 12 µm
Detector Type Focal plane array, uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP, Fixed focus, 71.5° × 56° (84° diagonal) field of view
Digital Zoom Yes, zoom pinch, 1–4× continuous
Display resolution 640 × 480 pixels
f-number 1.4
Field of view (FOV) 35° × 27°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes • Infrared image
• Visual image
• MSX
• Picture in picture (IR area on visual image)
IR Resolution 320 × 240 pixels
Manual Image Adjustment • Manual level and span
• 1-Touch level and span
Minimum Focus Distance 0.4 m (1.3 ft)
Spatial resolution (IFOV) 2.0 mrad/pixel
Spectral Range 7.5 to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <50 mK
Video Streaming Yes; MSX, Thermal, Visual, Picture in Picture.

USB Video Class colorized uncompressed with overlay 9 Hz.
Measurement & Analysis
Accuracy Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Measurement Tools • Spot
• Box with max./min.
• Isotherm
Measurements correction • Emissivity; matt/semi-matt/semi-glossy + custom value
• Reflected apparent temperature • Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 450°C (-4°F to 842°F)
User Interface
Display 3.5 in, auto orientation
Text Image annotations: Soft keyboard on touchscreen, auto-prompt for note when image is saved
Touchscreen Yes, capacitive
Communication & Data Storage
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR
• PAN
Image File Format Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Image Storage Capacity >5000 sets of images
Storage Media Built-in
USB USB 2.0, Type-C connector
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Power
Battery operating time 3 hours
Battery type Rechargeable Li-Ion battery (built-in)
Battery voltage 3.7 V
Charging system USB-C (1 A)
Charging Time 2 hours
External Power Operation 5 V, USB-C
Power Management Adjustable stand-by and automatic shut-down
Environmental & Certifications
Drop Designed for 2 m (6.56 ft)
EMC • EN 301 489-1 RED
• EN 301 489-17
• FCC 47 CFR Part 15 B, Class B
Encapsulation IP54
Humidity (Operating and Storage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F) / 2 cycles
Operating Temperature Range -10° to 50°C (14°F to 122°F)
Radio Spectrum • ETSI EN 300 328
• EN 301 893
• FCC Title 47 CFR Part 15
• RSS-247
Safety EN 62368-1
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Tripod Mounting UNC ¼″-20
General
Package Includes • Flir C8
• Printed documentation
• Flir Thermal Studio Starter
• Wrist strap lanyard
• USB cable
• Pouch
Size (L x W x H) 138 × 84 × 34 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in)
Weight 0.19 kg (0.42 lb)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Cx, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro