E5 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

Product Variations

The FLIR E5 Pro is a rugged point-and-shoot thermal camera that can help you work more efficiently than ever before in building surveys, HVAC, automotive, and general electrical and mechanical inspections. Locate and diagnose problems quickly with 160 × 120 thermal resolution (19,200 pixels) and vibrant thermal imagery supported by FLIR-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Featuring a 3.5-inch, 640 × 480 touchscreen, the E5 Pro simplifies your workflow. You can edit and organize photos, add detailed notes, and upload files directly from the camera to the FLIR Ignite cloud for convenient access from any device. Share images with clients and create quick reports directly in FLIR Ignite or create advanced reports in FLIR Thermal Studio.

All new FLIR Ex Pro-Series purchases include an extended FLIR Protect warranty, 12-month FLIR Ignite Pro subscription, and FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from FLIR Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Mejora de la imagen con MSX

Todas las cámaras térmicas de la serie Ex Pro cuentan con la exclusiva imagen dinámica multiespectral (MSX®) de Flir, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real, para que pueda ver sus resultados de inmediato en la pantalla LCD de la cámara.

Las actualizaciones inalámbricas mantienen su cámara actualizada

Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara Flir siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

Informes profesionales que ayudan a sus clientes y a su negocio

El software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión de los problemas y la confianza con que los solucionó.

El servicio en la nube Flir Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la elaboración de informes avanzados, está Flir Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.

Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span le permite elegir un área pequeña de enfoque en una imagen térmica —con un solo toque en la pantalla— y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: se ahorra el tiempo de los ajustes manuales.

Conviértase en un experto en Thermal Studio

Aprenda a editar imágenes, analizarlas y producir informes personalizados utilizando el software FLIR Thermal Studio Suite con formación en línea del Centro de formación en infrarrojos. Esta clase virtual cubre todo lo que necesita saber, incluyendo: 

  • Cómo ajustar los parámetros de imagen y optimizar el contraste térmico
  • Cómo crear funciones de lote para el procesamiento de imágenes
  • Cómo diseñar una nueva plantilla de informe
Edit and organize your photos, add detailed notes, and upload files from the camera to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Share images instantly and create quick reports in Flir Ignite, or create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33° × 25°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
f-number 1.4
Field of view (FOV) 33° × 25°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 160 × 120 (19,200 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Picture-in-Picture IR area on visual image
Spatial resolution (IFOV) 3.7 mrad
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Camera size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Camera weight incl battery 0.590 kg (1.30 lb)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min./max.
User Interface
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery type Rechargeable Lithium ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Drop test 2 m (6.6 ft)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Humidity (Operating and Storage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.