Flir E8 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

The Flir E8 Pro is your must-have tool for locating and diagnosing electrical, mechanical, and building problems. Quickly pinpoint hot spots and easily identify problems with vibrant thermal imagery supported by Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Your inspections will be more efficient because you can do all your work from the touchscreen: organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device. When you’re ready to share images and create client reports, your images and notes are already available for your use in Flir Ignite or Flir Thermal Studio for the most streamlined experience.

All new Flir Ex Pro-Series purchases include an extended Flir Protect warranty, 12-month Flir Ignite Pro subscription, and Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Vea lo que puede hacer con el Flir E8 Pro

Mejora de la imagen con MSX

Todas las cámaras térmicas de la serie Ex Pro cuentan con la exclusiva imagen dinámica multiespectral (MSX®) de Flir, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real, para que pueda ver sus resultados de inmediato en la pantalla LCD de la cámara.

Las actualizaciones inalámbricas mantienen su cámara actualizada

Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara Flir siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

Informes profesionales que ayudan a sus clientes y a su negocio

El software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión de los problemas y la confianza con que los solucionó.

El servicio en la nube Flir Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la elaboración de informes avanzados, está Flir Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.

Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span le permite elegir un área pequeña de enfoque en una imagen térmica —con un solo toque en la pantalla— y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: se ahorra el tiempo de los ajustes manuales.

Conviértase en un experto en Thermal Studio

Aprenda a editar imágenes, analizarlas y producir informes personalizados utilizando el software FLIR Thermal Studio Suite con formación en línea del Centro de formación en infrarrojos. Esta clase virtual cubre todo lo que necesita saber, incluyendo: 

  • Cómo ajustar los parámetros de imagen y optimizar el contraste térmico
  • Cómo crear funciones de lote para el procesamiento de imágenes
  • Cómo diseñar una nueva plantilla de informe

La cámara de infrarrojos Flir E8 Pro™ con nube Ignite™

Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the FLIR Ignite cloud for convenient access from any device.
Share images easily and create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity_NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view [FOV] 33°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
Field of view [FOV] 33°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min/max
User Interface
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery Type Rechargeable Lithium-ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera) + extra battery, tabletop charger, power supply (with EU, UK, US and AU plugs), micro USB adapter, FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 mm × 165 mm × 315 mm (15.2 in × 6.5 in × 12.4 in)
Size [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.