Die FLIR E96 ist unsere erste Kamera mit Pistolengriff und einer Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln. So prüfen Inspektoren auch Starkstromanlagen und andere Gefahrenstellen sicher und schnell auf elektrische oder mechanische Fehler. Die FLIR E96 deckt mit einer ganzen Palette von Objektivoptionen nahe und entfernte Ziele vollständig ab. Koppeln Sie die E96 mit einem FLIR FlexView™-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Tastendruck sofort von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Inspektoren auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E96-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für eine einfache, sichere Speicherung und Freigabe.
Alle Kameras der FLIR Exx-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer FLIR Academy-Schulungssitzung —im Wert von 399 USD (Details unten).

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Mit der Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln sowie der Bildoptimierung FLIR-UltraMax® und MSX® liefert die E96 die branchenweit farbstärksten und am leichtesten zu interpretierenden Bilder.
Koppeln Sie Ihre Kamera der Exx-Serie mit einem FLIR FlexView-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Tastendruck bequem von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können.
Mit der integrierten FLIR Routing-Software*, dem automatischen Bild-Upload direkt in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek, einem eingebauten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und Berichterstellungsfunktionen sorgt die E96 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können. (*Optionale Zusatz-Software)

Specifications

Highlighted
IR Resolution 640 x 480 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Field of view [FOV] FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digital Zoom 1- bis 8-fach stufenlos
f number FLIR E96 14°: 1,5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°: 1.3
FLIR E96 42°: 1.1
Field of View 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Field of view [FOV] FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Focal Length 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Focus Stufenloser Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 640 x 480 Pixel
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Minimum Focus Distance with MSX 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
14°: 1,0 m (3,28 Fuß)
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Größe und Position einstellbar
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Ja, über UVC
Spatial resolution [IFOV] 80°: 2,6 mrad/
Pixel 42°: 1,20 mrad/
Pixel 24°: 0,66 mrad/Pixel
14°: 0,38 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5-14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Measurement Presets Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Object Temperature Range -20 bis 120 °C (-4 bis 248 °F); 0 bis 650 °C (32 bis 1202 °F); 300 bis 1500 °C (572 bis 2732 °F)
Spot Meter Je 3 im Echtzeit-Modus
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Voice Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
Image File Format Standard-JPEG einschließlich Messdaten Nur Infrarot-Modus
Image Storage Mode Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, Galerie
METERLiNK Ja
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Time Lapse 10 Sekunden bis 24 Stunden (Infrarot)
Video Out DisplayPort über USB Typ C
Stromversorgung
Battery operating time >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laser Pointer Ja
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel vorne, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Starter

Accessories

  1. Tripod (T911997)
  1. Battery (T199330ACC)

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Exx, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo