FH-Series ID

Multispectral Fixed Camera for Perimeter Protection

The FH-Series ID is a rugged, multispectral fixed camera that integrates industry-leading thermal imaging with 4K visible imaging to provide reliable intruder-detection capabilities for perimeter security. Built-in convolutional neural network (DNN) analytics accurately detect and classify human and vehicle threats moving at high or low speeds, minimizing false alarms and daily operations costs. Custom scheduling enables security operators to set intrusion analytics to run on visible streams during the day and on thermal streams throughout the night, establishing optimized coverage for any lighting condition.

Por qué dos es mejor que uno

FH-Series ID integra lo mejor en tecnologías de imágenes térmicas y visibles 4K para una conciencia situacional en tiempo real en cualquier condición de iluminación, más viento, lluvia, niebla o nieve. Este sistema puede capturar eventos a medida que se desarrollan, difundir alertas verificadas e información procesable al personal adecuado y recopilar información detallada para su revisión forense.

Reducción de falsas alarmas mediante análisis de vídeo

La ID de la serie FH ofrece análisis de vídeo DNN mejorados para la detección, clasificación y geolocalización fiables de intrusos, para que el personal de seguridad pueda evaluar rápidamente las posibles amenazas e intervenir antes de que los perímetros sean escariados o activos críticos dañados.

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Análisis e integración de vídeo

United VMS es una potente forma de integrar y controlar el identificador de la serie FH de Flir. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis y transferencia de cámaras fijas a PT.

Conexión de sensores de seguridad con Flir Nexus

Realice un geoseguimiento perfecto de objetivos en áreas amplias a través de Flir Nexus, un protocolo de comunicación patentado que ayuda a cerrar la brecha entre la ID de la serie FH, otras cámaras, dispositivos de radar y sus sistemas de supervisión. Nexus permite una coordinación perfecta con radares Flir y otras cámaras térmicas y visibles para mantener un seguimiento continuo, incluso más allá del campo de visión de un radar.
Key Features
Integrates 640 × 512 resolution thermal imaging and a 4K visible sensor into a single camera for optimal performance in any environment or lighting condition
Minimize false alarms and the cost of daily operations by using on-camera video analytics that run on both the visible and thermal spectrum for robust intrusion detection of humans and vehicles
Deploy the FH-Series ID as part of a Flir end-to-end solution or in combination with preferred third-party solutions
Product showcase image

Especificaciones

Compliance & Certifications
Approvals FCC Part 15 (Subpart B, class A), CE Marked
Certifications IEC 62368
Compliance RoHS, WEEE
Environmental
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66 & IP67
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature Range -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-64
General
Dimensions (L x W x H) 314 × 233 × 124 mm (12.4 × 9.2 × 4.9 in)
Power Consumption Nominal: 15 W Heaters enabled, 12 VDC: 48 W Heaters enabled, all other inputs: 70 W
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4
Measurement & Analysis
Analytics Features Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing; Auto/Manual Depth Setup, Human and Vehicle Rules, Tampering, Loitering, CNN classifier
Analytics Management Web-based confguration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Measurement Accuracy N/A
Object Temperature Range N/A
System Integration
Control Input/Output Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts 1A max at 24 Vac/30 Vdc Configurable between normally open and normally closed
Ethernet 100/1000 Mbps
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profile S, G, T
Streaming Resolution Primary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480 Secondary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264/H.265 or M-JPEG (except 4k) for visible and thermal
Thermal Camera
Array format 4K 2160p (3840 × 2160)
Array Format (Thermal) 640 × 512
Detector Pitch (Thermal) 17 µm
f number (Thermal) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
f-number FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1.4-1.7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1.5-2.8
Field of View (FOV) (Thermal) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6.2° × 4.9°
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Spectral Range (Thermal) 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Sensitivity - NETD (Thermal) <25 mK @ 25°C, F/1.0
Video Frame Rate 30 Hz or less
Video Frame Rate (Thermal) NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Video & Recording
Composite Video NTSC or PAL Hybrid system with IP & analog video
Local Storage Support for SD Card (not supplied)

Accesorios

Recursos y asistencia

Export Restrictions